OS2000 – das weltweit erste Outdoor-Sicherheits-Scannersystem Unter der Bezeichnung OS2000 präsentiert SICK auf der Hannover Messe 2008 das erste für den Außeneinsatz zugelassene, sichere Laserscannersystem der Welt. Es vereint die speziell für Outdoor-Applikationen konzipierte und betriebsbewährte Hard- und Softwarelösung eines Lasermesssystems LMS mit dem Sicherheitsniveau der bereits als Sicherheitsbauteil zertifizierten Steuerung UE4470.
Beim OS2000 werden die Überwachungs- und Testsignale, je nach Aufgabenstellung von bis zu drei LMS, durch die Sicherheitssteuerung UE4470 ausgewertet. Die Steuerung übernimmt die sensorseitige Anbindung der LMS, die Auswertung deren Ausgangssignale sowie die Steuerung der zyklischen Testung der Sensoren anhand von Testzielen. Das Funktionsprinzip des OS2000 ist patentrechtlich geschützt und entspricht den Anforderungen des Performance Level d nach ISO 13849-1 sowie SIL2 nach IEC 62061. Dies wurde Ende 2007 vom TÜV Rheinland mit der Baumusterprüfbescheinigung für den stationären und mobilen Einsatz mit Reichweiten bis 20 m bestätigt.
Bewährte Outdoor-Sensortechnik
Der LMS als Sensor des Systems bewährt sich bereits in mehreren tausend Outdoor-Applikationen weltweit, z.B. als Kollisions- oder Objektschutz. Davon profitiert das OS2000: Es kann überall dort eingesetzt werden, wo im Außenbereich Gefahrenbereiche überwacht werden müssen. Hierzu gehören Tür- und Torabsicherungen, Krananlagen, bemannte und unbemannte Fahrzeuge, Schifffahrtseinrichtungen wie Klappbrücken oder Schleusen, Gleiskörper oder Fördereinrichtungen. Je nach Aufgabenstellung stehen IP-67-geschützte Laserscanner mit Scanwinkeln von 100° oder 180° zur Verfügung, die in Umgebungstemperaturen zwischen -30 °C und +50 °C eingesetzt werden können. Die Scanner lassen sich weder durch Schnee und Regen noch durch Feuchtigkeit oder starkem Lichteinfall stören. Die horizontalen oder vertikalen Schutzfelder können innerhalb der sicherheitsgerichteten Reichweite von bis zu 20 m beliebig parametriert und ausgewertet werden.
Patentierte, sicherheitsgerichtete Auswertung, Testung und Anbindung
Die sichere, speicherprogrammierbare Steuerung UE4470 von SICK verleiht im Zusammenspiel mit der sensortechnisch bewährten Lösung das erforderliche Sicherheitsniveau des OS2000. Wichtigster Aspekt hierbei sind der zyklische Nachweis des Detektionsvermögens der Scanner über ein externes Testziel, die Schutzfeld-Auswertung parallel zum Testzyklus, die regelmäßige Prüfung der Scanner-Ausgangssignale auf fehlerfreie Funktion sowie die automatische Leitungsüberwachung auf Unterbrechung, Kurz-, Quer-, Masse- oder Spannungsschluss. Darüber hinaus kann die UE4470 zusätzliche Sicherheitsfunktionen, z.B. Not-Aus, übernehmen und die Signale des Automatisierungssystems einer Maschine oder eines Fahrzeuges verarbeiten. Auch die Einbindung in ein übergeordnetes Feldbussystem ist möglich.
Überall dort, wo in Outdoor-Applikationen eine Scannerlösung die beste Absicherungsalternative ist, steht mit dem OS2000 erstmals ein zertifiziertes Gesamtsystem zur Verfügung, das die sensor- und sicherheitstechnischen Anforderungen auf höchstem Niveau erfüllt.
Die bisher notwendigen Sonderbetriebsgenehmigungen für Außenanlagen, die in der Vergangenheit mangels zertifizierter Sensorik notwendig waren, entfallen mit dem OS2000.
|