Suche   Starten
 
 
 
 
Die im dreijährigen Rhytmus stattfindende Interpack bietet geballte Informationen von der Herstellung und Veredelung von Packgütern und Verpackungsmaterial über das Verpacken und die Distribution bis hin zur Qualitätssicherung und den Verbraucherschutz. Mit vielen Funktionsexponaten ist diese Messe ein besonders anschaulicher Treffpunkt für folgende Ziegruppen:
  • Nahrungsmittel + Getränke
  • Süß- + Backwaren
  • Pharma + Kosmetik
  • Konsumgüter (non-food)
  • Industriegüter

Wir freuen uns auf Ihren Besuch in Halle 6, Stand E02!

Automatische Formatverstellung in ihrer kompaktesten Bauform
Hiperdrive HRA08
-Revolutionäre Lösung für die automatische Formatverstellung an Verpackungsmaschinen
-Klein wie eine Zigarettenschachtel
-Ideal für kleinere verpackungsmaschinen
Mehr Informationen in Kürze

Für Aufzüge, Automatiktüren und industrielle Applikationen
Automatisierungs-Lichtgitter SLG
-In zwei Gehäusevarianten verfügbar
-Erstmals integriertes Teach in für wahlweise Parallel- oder Kreuzstrahltechnik
-Eignet sich für Überwachungshöhen von 200 bis 1.400 mm.
Mehr...
Für engste Platzverhältnisse
Miniatur-Lichtschranken W2-3
-In den Gehäuseformen Slim und Flat
-Komplette Sensorfamilie, bestehend aus Taster, Einweg- und Reflexions-Lichtschranken
-Die flache Bauform macht nahezu jeden Maschineneinsatz möglich
Mehr...
Kompakt und bündig
Lichtschranken-Familie MH15 V
-Prädestiniert für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie
-Kürzestes M18-Gehäuse, Edelstahl (316L/1.4404) im Wash-down-Design für effiziente Reinigung
Mehr...
Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie
-Höhere Maschinenverfügbarkeit durch zuverlässige Sensorik
-Hygienischer Prozess durch geeignetes Sensorgehäusematerial und -design
-Beständig gegen alle gängigen Reinigungsmittel – zertifiziert durch unabhängige Institute
Mehr...
Die Innovation in der Gefahrstellenabsicherung
Sicheres Kamerasystem V200/300
-Einfachste Integration
-Ein System für alle Höhen (bis 1 m x 1 m)
-Keine Blindzonen
Mehr...

Unempfindlich und klein - so muss es sein
Miniatur-Ultraschallsensor UC4
-Kompakter Ultraschallsensor
-Präzise Hintergrundausblendung
-Hohe Schaltgenauigkeit durch Laufzeitmessung
Mehr...

Intelligenz für Logistik und Automation
Barcodescanner CLV630/640
-Hohe Lese- und Netzwerkperformance
-CAN und Ethernet TCP/IP on board
-SMARTCode-Rekonstruktion
Mehr...

Mehr Effizienz in Maschinen und Anlagen
IO-Link
-Reduzierung der Maschinenstillstands-und Umrüstzeiten
-Komfortable Parametereinstellung und Parameterhaltung
-Verbesserung der Prozessqualität durch kontinuierliches Monitoring der Prozessparameter
Mehr...

Für transparente Etiketten und mehr!
Ultraschall-Gabellichtschranke UF3
-Funktion unabhängig von Farbe, Transparenz oder Bedruckung (z.B. metallisierte Folien, RFID-Etiketten)
-Einmalig auf dem Markt: kleinstes Metallgehäuse
Mehr...

Offen für neue Möglichkeiten
Kontrasttaster KT3 mit IO-Link
Parametrierung, komplette Diagnose und Prozessprotokollierung über IO-Link realisierbar
Mehr...

Kleines Maß. Best in class
Miniatur-Lichtschrankenfamilie W4S-3
-Verbesserte Tastweite mit 180 mm
-HGA-Typ mit ultra-kleinem Lichtfleck
-Autokollimations-Lichtschranke für transparente Objekte
Mehr...

Höchste Verfügbarkeit integriert
Sicherheits-Lichtvorhang C4000 Palletizer
-Zugangsabsicherung beim Materialtransport ohne komplexen Mutingaufbau
-Einsparung von Einzelkomponenten, wie z. B. Mutingsensoren, Signallampen, Sicherheitsschalter usw.
Mehr...
 
Kontakt
SICK
Vertriebs-GmbH
Schiessstr. 56
40549 Düsseldorf

Telefon
0211 5301-0
Fax
0211 5301-100
Seitenanfang