Skip Navigation Linkssick.cz > CS > Home > Produkty > Produktové porfolio > Bezpečnostní spínače
Print
Home>Produkty>Produktové porfolio>Bezpečnostní spínače
safetyPLUS
Vše o bezpečnosti vašich strojů

Bezpečnostní ovládací zařízení 

 

Komponenty pro atraktivní bezpečnostní řešení z dílny SICK

Bezpečnostní ovládací zařízení jsou důležitou součástí jako rozhraní mezi strojem a člověkem v průmyslových aplikacích. Bezpečnostní ovládací zařízení SICK zajišťují spolehlivé zastavení rizikového pohybu a bezpečné spuštění kritických funkcí stroje při otevřeném ochranném zařízení.

Produktové řady 

 

Produkt

Verze

Počet nucených spínacích/ rozpínacích kontaktů

Materiál krytu

Připojovací technika              

Max. délka lanka

Třída krytí

ES21

 

nouzový spínač

1/0

1/1

2/0

2/1

plast

kabelová průchodka

2 x M20

-

 

IP 65

i110RP

lankový spínač

2/2

3/1

kov

kabelová průchodka

1 x M20

30 m

IP 66

i150RP

lankový spínač

2/2

3/1

kov

kabelová průchodka

3 x M20

75 m

IP 65

E100

souhlasný spínač

2/2

kov

kabel

5 m,10 m,25 m

-

 

IP 65

IP 67

Button to start the search