| |
Produkt |
Počet nucených spínacích/ rozpínacích kontaktů |
Materiál krytu |
Typ ovládacího prvku |
Design |
Max. přidržovací síla |
| Bezpečnostní spínač se samostatným ovládacím prvkem |
|
|
|
|
|
|
|
i11S |
2/1 |
plast |
samostatný ovládací prvek |
malý |
- |
|
i12S |
1/1
2/0
2/1 |
plast |
samostatný ovládací prvek |
malý |
- |
|
i16S |
1/1
2/0 |
plast |
samostatný ovládací prvek |
kompaktní |
- |
|
i17S |
2/1 |
plast |
samostatný ovládací prvek |
kompaktní |
- |
|
i18S AS-i |
2/0 |
plast |
samostatný ovládací prvek |
kompaktní |
- |
|
i110S |
2/2
3/1 |
kov |
samostatný ovládací prvek |
podle EN 50047 |
- |
|
i1001S |
2/1 |
kov |
handle operated |
robustní |
- |
|
i1002S |
2/1 |
kov |
samostatný ovládací prvek |
robustní |
- |
| Bezpečnostní přidržování |
|
|
|
|
|
|
|
i10 Lock |
2/0 + 1/11)
2/0 + 2/01)
2/1 + 1/01) |
plast |
samostatný ovládací prvek |
úzký |
1200 N |
|
i10 Lock AS-i |
2/0 + 2/01) |
plast |
samostatný ovládací prvek |
úzký |
1200 N |
|
i14 Lock |
2/1
3/0 |
plast |
samostatný ovládací prvek |
malý |
1200 N |
|
i15 Lock |
1/0 + 1/11)
1/0 + 2/01) |
plast |
samostatný ovládací prvek |
malý |
1500 N |
|
i200 Lock |
1/1 + 2/11)
2/0 + 2/11) |
plast |
samostatný ovládací prvek |
kompaktní |
1500 N |
|
i1001 Lock |
2/1 + 2/11) |
kov |
samostatný ovládací prvek |
robustní |
2500 N |
|
i1002 Lock |
2/1 + 2/11) |
kov |
samostatný ovládací prvek |
robustní |
2500 N |
| Bezpečnostní poziční spínač |
|
|
|
|
|
|
|
i10P |
2/1 |
plast |
zdvihátko s kladkou |
podle EN 50047 |
- |
|
i10R |
2/1 |
plast |
otočná páka |
podle EN 50047 |
- |
|
i110P |
1/1
2/2
3/1 |
kov |
zdvihátko s kladkou |
podle EN 50047 |
- |
|
i110R |
1/1
2/2
3/1 |
kov |
otočná páka |
podle EN 50047 |
- |
| Bezpečnostní závěsový spínač |
|
|
|
|
|
|
|
i10H |
1/1
2/1 |
plast |
plná hřídel |
podle EN 50047 |
- |
1) Počet nuceně vedených spínacích/ rozpínacích kontaktů pro monitorování přidržování + počet nuceně vedených spínacích/ rozpínacích kontaktů pro monitorování dveří