|
|

Page Header
Každé zařízení jednou dosáhne konce své životnosti – a s ním i bezpečnostní technika. Pokud je stroj modernizován, jsou tomuto procesu podrobeny i bezpečnostní senzory. Začátkem je prostá náhrada stávajícího ochranného zařízení prostřednictvím adekvátní výměnné sady.
Ve spolupráci s firmou SICK uvedete vaše ochranné zařízení vždy znovu na nejaktuálnější stav techniky, a zajistíte tak vysokou produktivitu a účinnost.
|

Portlet 1
|
Show Content Element
|
Show Title
|
|
|
|
Upgrade kit PLS/ S3000
|
- Nahrazení bezpečnostního laserového skeneru PLS upravenou sadou s bezpečnostním laserovým skenerem S3000
- S3000 Standard s dosahem 4 m jako náhrada za PLS10x-x12, např. za standardní PLS101-312
- S3000 Standard s dosahem 7 m jako náhrada za PLS101-316 nebo při mobilních aplikacích s PLS20x-x13 na vyžádání
- Efektivní montáž a instalace
- Na vyžádání volitelně možná i inspekce před prvním uvedením do provozu
|
|
|
|
|

Portlet 2
|
|
|
LCUR1-411 upgrade kit
|
Doplňující sada pro SICK ochranná zařízení LVU, LVS a AGS
|
|
|
|
|

Portlet 3
|

Portlet 4
|

Portlet 5
|

Portlet 6
|

Portlet 7
|

Portlet 8
|

Portlet 9
|

Portlet 10
|

Portlet 11
|

Portlet 12
|

Portlet 13
|

Portlet 14
|

Portlet 15
|

Portlet 16
|

Portlet 17
|

Portlet 18
|

Portlet 19
|

Portlet 20
|