Skip Navigation Linkssick.cz > CS > Home > Produkty > Produktové porfolio > Optoelektronické bezpečnostní systémy
Print
Home>Produkty>Produktové porfolio>Optoelektronické bezpečnostní systémy
safetyPLUS
Vše o bezpečnosti vašich strojů

Jednopaprskové bezpečnostní světelné závory 

 

Jednopaprskové bezpečnostní světelné závory SICK jsou tvořeny buď vysílači a přijímači s testovacím vstupem, nebo vysílači a přijímači s testovacím vstupem v kombinaci s vyhodnocovací jednotkou. Mezi jejich přednosti patří jak velké dosahy, tak i celá řada konstrukčních tvarů a velikostí. Také v otázkách bezpečnosti mají tyto závory co nabídnout, neboť odpovídají typu 2, resp. typu 4 podle ČSN EN 61496 a PL c, resp. PL e podle ČSN EN ISO 13849. Oblasti použití jsou rozmanité: ať již na robotech, obráběcích strojích, obráběcích centrech, paletizačních zařízeních, ve vysokoregálových skladech, nebo na dopravních trasách – produkty SICK reprezentují výhody zákaznicky komfortního řešení v té nejvyšší kvalitě.

Konstrukční řady 

     

Produkt

Typ podle ČSN EN 61496

Úroveň vlastností PL podle ČSN EN ISO 13849

Dosah (m)

Provozní teplota okolí    (°C)

Konstrukční tvar

Konstrukční velikost (mm)

Vyhřivání předního skla

L4000 Systems

 

Typ 4

PL e               

0 ... 5
0 ... 10
0 ... 60

–20 ... +55

cylindrický

M18x108, M18x98, M30x100

ne

L4000/L41

 

Typ 4

PL e

0 ... 5
0 ... 10
0 ... 60

–40 ... +55

cylindrický

 

M18x108, M18x98, M30x100

ne

WSU/WEU26/2 

Typ 41)

PL e1)

0.5 ... 18
15 ... 70

–25 ... +55

pravoúhlý

156x50x116

ano

L2000/L21

 

Typ 2

PL c

0 ... 5
0 ... 16
0 ... 60

–40 ... +55

cylindrický

 

M18x108, M18x98, M30x100

ne

L2000/L27

 

Typ 2

PL c

0...25/35

–40 ... +60

rectangular

80.6x24.6x54

ano

L2000/L28

 

Typ 2

PL c

0...12/18

–40 ... +60

pravoúhlý

75.5x17.6x33.5

ne

 

Button to start the search