Vícepaprskové bezpečnostní světelné závory jsou optpelktronická ochranná zařízení, tvořená jednou vysílací a jednou přijímací jednotkou, nebo jednou vysílací/přijímací jednotkou na aktivní straně a dvěma nebo více odraznými zrcadly na pasivní straně. Pokud dojde k přerušení jednoho nebo více světelných paprsků, generuje vícepaprsková bezpečnostní světelná závora signál pro zastavení nebezpečného pohybu stroje nebo zařízení.
Produkt Typ podle ČSN EN 61486 Úroveň vlastností PL podle ČSN EN ISO 13849 Počet paprsků, resp. rozlišení Dosah (m) Aktivní / pasivní systém Muting M4000 Advanced / UE403 Typ 4 PL e 2 ... 8 0.5 ... 70 ne ano1) M4000 Advanced A/P / UE403 Typ 4 PL e 2 / 42) 0.5 ... 7.5 / 4.5 ano ano1) M4000 Standard Typ 4 PL e 2 ... 8 0.5 ... 70 ne ne M4000 Standard A/P Typ 4 PL e 2 / 42) 0.5 ... 7.5 / 4.5 ano ne M4000 Area Typ 4 PL e 60 mm 80 mm 0.5 ... 19 0.5 ... 70 ne ne M2000 Standard Typ 2 PL d 2 ... 9 2 ... 4 0 ... 25 0 ... 70 ne ano3) M2000 Standard in IP67 Housing Typ 2 PL d 2 ... 9 2 ... 4 0 ... 25 0 ... 70 ne ano3) M2000 RES/EDM Typ 2 PL d 2 ... 9 2 ... 4 0 ... 25 0 ... 70 ne ano3) M2000 Cascadable Typ 2 PL d 2 ... 9 0 ... 25 ne ano3) M2000-A/P Standard Typ 2 PL d 12) 0 ... 6 ano ano3) M2000-A/P RES/EDM Typ 2 PL d 12) 0 ... 6 ano ano3)1) Muting s modulem UE403
Produkt
Typ podle ČSN EN 61486
Počet paprsků, resp. rozlišení
Dosah (m)
Aktivní / pasivní systém
Muting
M4000 Advanced / UE403
Typ 4
2 ... 8
0.5 ... 70
ne
ano1)
M4000 Advanced A/P / UE403
2 / 42)
0.5 ... 7.5 / 4.5
ano
M4000 Standard
M4000 Standard A/P
M4000 Area
60 mm
80 mm
0.5 ... 19
M2000 Standard
Typ 2
2 ... 9
2 ... 4
0 ... 25
0 ... 70
ano3)
M2000 Standard in IP67 Housing
M2000 RES/EDM
M2000 Cascadable
M2000-A/P Standard
12)
0 ... 6
M2000-A/P RES/EDM
2) Pasivní strana s odrazným zrcadlem/ jednotkou optickými vlákny
3) Muting s bezpečnostním modulárním systémem Flexi Classic