Skip Navigation Linkssick.cz > CS > Home > Produkty > Produktové porfolio > Optoelektronické bezpečnostní systémy
Print
Home>Produkty>Produktové porfolio>Optoelektronické bezpečnostní systémy
safetyPLUS
Vše o bezpečnosti vašich strojů

Zrcadlové a přístrojové sloupky 

 
Zrcadlové a přístrojové sloupky jsou používány tam, kde je nezbytné zabezpečení z více stran, nebo kde by bylo opto-elektronické zařízení umístěno volně v prostoru. U vstupních/výstupních míst automatického transportu materiálu jsou pro účely zabezpečení často používány systémy s mutingem (potlačeným blokováním). Stabilní přístrojové sloupky se dvěma vnějšími montážními drážky v kombinaci s montážními rameny a ochrannými plechy zaručují rychlou, snadnou a flexibilní montáž mutingových senzorů. Kombinace bezpečnostních světelných mříží s odraznými zrcadly představuje ideální řešení při zabezpečení po obvodu i komplikovaného strojního zařízení. Seřízení odrazných zrcadel, upevněných na stabilních sloupcích, je přitom velmi snadné.

Konstrukční řady  

                               Produkt                   Výška s podložkou (mm) Instalační výška(mm) Počet zrcadel Délka zrcadla(mm)

Vhodné pro               

Přístrojové sloupky          
 

PU3H11-00000000

1185 1165    -                     -

C2000/C4000

M2000/M4000

  PU3H13-00000000 1285 1265 - -

C2000/C4000

M2000/M4000

  PU3H17-00000000 1740 1720 - -

C2000/C4000

M2000/M4000

  PU3H21-00000000 2040 2020 - -

C2000/C4000

M2000/M4000

  PU3H22-00000000 2270 2250 - -

C2000/C4000

M2000/M4000

  PU3H24-00000000 2420 2400 - -

C2000/C4000

M2000/M4000

  PU3H96-00000000 985 965 - -

C2000/C4000

M2000/M4000

  PUM12-S01 1223 - - - M2000/M4000
  PUM12-S02 1223 - - - M2000/M4000
  PUG12-S01 1223 - - - M2000/M4000
  PUG12-S02 1223 - - - M2000/M4000
Zrcadlové sloupky            
                                              PM3S11-00330030 1185 - 3 90 M2000/M4000
  PM3S13-00330050 1285 - 3 90 M2000/M4000
PM3S13-00430040 1285 - 4 90 M2000/M4000
  PM3S96-00230060 985 - 2 90 M2000/M4000
PM3S96-00240020 985 - 2 90 M4000
  PM2Z96-30240020 982 - 2 90 M2000/M4000
  PM3C13-00030000 1285 - 1 900

C2000/C4000

M2000/M4000

  PM3C17-00030000 1720 - 1 1350

C2000/C4000

M2000/M4000

  PM3C19-00030000 2000 - 1 1650

C2000/C4000

M2000/M4000

PM3C20-00030000 2200 - 1 1800

C2000/C4000

M2000/M4000

Button to start the search