|
|

Page Header
Produktové portfolio šroubovacích a nástrčných teploměrů SICK nabízí vysoce kvalitní řešení pro kontaktní měření teploty v kapalinách a plynech. Díky rozmanitým instalačním délkám a flexibilní mechanické konfiguraci je možné přístroje optimálně přizpůsobit individuálním požadavkům.
|

Portlet 1
|
Show Content Element
|
Show Title
|
|
|
|
Osvědčené měření teploty – senzor TBT
|
|
|
|
|
|
|

Portlet 2
|

Portlet 3
|
|
|
TCT – kompaktní, robustní a přesné měření teploty
|
-
Pt100-element, třída přesnosti A dle IEC 60751
- Rozsah měření –50 °... +150 °C a –50 °... +250 °C
- Části v kontaktu s tekutinou z nerezové oceli 1.4571 vysoce odolné korozi
- Množství různých šroubení a délek snímače, možnost ochranné trubice
- Výstup Pt100 (4-vodič) nebo 4 mA … 20 mA (2-vodič)
- Konektor M12x1 (IP 67) nebo L-konektor dle DIN EN 175301-803 A (IP 65)
|
|
|
|
|

Portlet 4
|

Portlet 5
|
|
|
Efektivní a prostorově nenáročné měření teploty – teplotní senzor TSP
|
-
Platinový element (Pt100 nebo Pt1000, 2-vodič), Třída přesnosti B dle IEC 60751
-
Rozsah měření –30 °... +130 °C
- Množství různých šroubení a délek snímače, možnost ochranné trubice
- Části v kontaktu s tekutinou z nerezové oceli 1.4305
- Konektor M12x1 (IP 67)
|
|
|
|
|

Portlet 6
|

Portlet 7
|

Portlet 8
|

Portlet 9
|

Portlet 10
|

Portlet 11
|

Portlet 12
|

Portlet 13
|

Portlet 14
|

Portlet 15
|

Portlet 16
|

Portlet 17
|

Portlet 18
|

Portlet 19
|

Portlet 20
|