|
|

Page Header
Firma SICK nabízí portfolio tlakových senzorů pro individuální řešení v oblasti výrobní automatizace. Tlakový spínač PBSa obě série tlakových převodníků PBT a PFT jsou vhodné pro všeobecné průmyslové aplikace, např. při výrobě strojů a zařízení, v hydraulických a pneumatických systémech, pro regulace tlaku, stejně jako na čerpadlech a kompresorech. Přístroje se vyznačují odolností, vysokou kvalitou a snadnou obsluhou při kompaktních rozměrech a velmi dobrém poměru ceny a kvality.
|

Portlet 1
|
Show Content Element
|
Show Title
|
|
|
|
Univerzální tlakový spínač PBS s IO link
|
Elektronický tlakový spínač PBS slouží k monitorování a měření tlaku v kapalinách a plynech.Jedná se o tlakový spínač, měřící převodník a displej v jednom přístroji. V základním provedení disponuje dvěma spínacími body. Nadto jsou k dispozici konfigurace s jedním nebo dvěma spínacími body a jedním analogovým výstupem, a IO link pro záznam hodnot tlaku a automatizované parametrování.
Intuitivní nastavení pomocí tří velkých tlačítek a displeje je v souladu s doporučením 24574-1 německé federace VDMA.
Displej a elektrický výstup je možno otočit jako proti procesní přípojce, tak i proti sobě, aby nebyl pohled na displej ničím rušen, a aby bylo dosaženo optimálního vedení kabelů. PBS je vybaven ocelovou membránou, přivařenou po celém obvodu, a je tak vhodný i pro celou řadu korozivních médií. Standardně je k dispozici i množství běžných procesních přípojek.
- Kompaktní a robustní struktura
-
Otočný kryt pro účely flexibilní instalace
-
Bezpečná a jednoduchá obsluha a nastavení prostřednictvím tří velkých tlačítek a dobře čitelného displeje
-
Rozsáhlé možnosti použití
-
Odolný vůči korozivním médiím díky hermeticky utěsněné ocelové membráně
-
Potenciál úspory nákladů v důsledku IO link
|
|
|
|
|

Portlet 2
|
|
|
Standardní tlakový převodník pro vaše úlohy měření: PBT
|
Univerzální tlakový převodník pro obecné průmyslové aplikace měření tlaku kapalina a plynů, vyznačující se vynikajícím poměrem ceny a kvality.
Tlakový převodník SICK pro standardní měřící úlohy při výrobě strojů a zařízení, pro regulaci tlaku, hydrauliku, pneumatiku apod.
-
Kompaktní a robustní struktura
-
Jednoduchá a cenově úsporná instalace
-
Odpovídající procesní připojení pro vaši aplikaci
-
Odolný vůči korozivním médiím
|
|
|
|
|

Portlet 3
|
|
|
Flexibilní tlakový převodník PFT
|
Tlakový převodník PFT slouží k měření tlaku v kapalinách a plynech. PFT je vhodný pro průmyslové aplikace, např. při výrobě strojů a strojních zařízení, v obráběcích strojích, v hydraulických a pneumatických systémech, pro regulace tlaku, stejně jako na čerpadlech a kompresorech.
PFT vykazuje velmi dobrou přesnost měření napříč širokým teplotním rozsahem. Volitelně je možno objednat PFT s rozšířeným teplotním rozsahem do 150°C.
Standardně je k dispozici celá řada běžných procesních přípojek.
Tlak ve speciálních médiích, jako jsou kaly, cementová kaše, vláknitá kaše nebo vysoce viskózní kapaliny je možno měřit pomocí volitelně dostupných zapuštěných ocelových membrán
- široká oblast použití
- vysoká přesnost napříč velkým teplotním rozsahem
- množství možných konfigurací splňujících individuální požadavky zákazníka
- žádné pohyblivé díly: bez opotřebení, únavy materiálu, potřeby údržby
- odolný vůči korozivním médiím díky hermeticky utěsněné ocelové membráně
- rychlá a jednoduchá instalace
|
|
|
|
|

Portlet 4
|
|
|
Hygienické řešení: tlakový převodník PHT
|
Díky čelně zapuštěné ocelové membráně a řadě hygienických procesních přípojek je série tlakových převodníků PHT ideální pro hygienické aplikace v potravinářském, farmaceutickém a kosmetickém průmyslu. Ať už se jedná o vyšší teploty média, odolnost vůči korozivním substancím, nebo design bez mrtvých zón – PHT uživatele osloví svou vynikající funkčností, prokázanou mimo jiné i certifikací EHEDG.
- Bezpečně hygienický v souladu s certifikací EHEDG
- Vysoká spolehlivost a disponibilita díky robustní konstrukci a použití vysoce kvalitních materiálů
- Maximální disponibilita zařízení díky kompatibilitě CIP a SIP
- Skvělé vlastnosti při čištění krytu měřícího převodníku
- Optimální řešení díky rozmanitým možnostem konfigurací
|
|
|
|
|

Portlet 5
|

Portlet 6
|

Portlet 7
|

Portlet 8
|

Portlet 9
|

Portlet 10
|

Portlet 11
|

Portlet 12
|

Portlet 13
|

Portlet 14
|

Portlet 15
|

Portlet 16
|

Portlet 17
|

Portlet 18
|

Portlet 19
|

Portlet 20
|