|
|

Page Header
SICK nabízí obsáhlé portfolio magnetických senzorů přiblížení s metrickým (MM) i kvádrovým (MQ) pouzdrem. MM senzory jsou k dispozici se standardními vzdálenostmi spínání a v sérii Advanced s rozšířenými vzdálenostmi spínání. To otevírá zcela nové možnosti aplikací i při použití menších magnetů. Verze Namur těchto senzorů doplňuje konstrukční řadu uzavírá.
|

Portlet 1
|
Show Content Element
|
Show Title
|
|
|
|
MM
|
- Maximální vzdálenosti spínání (do 120 mm) při malém konstrukčním tvaru
- Aplikace v nepříznivých okolních podmínkách, jako je znečištění, horké prostředí a vibrace
- Bezpečné spínání i při větších tolerancích cílové pozice
- Detekce skrz stěnu
- Konstrukční velikosti M08 až M18
|
|
|
|
|

Portlet 2
|
|
|
MQ
|
- Maximální vzdálenosti spínání (do 60 mm) při malém konstrukčním tvaru
- Aplikace v nepříznivých okolních podmínkách, jako je znečištění, horké prostředí a vibrace
- Bezpečné spínání i při větších tolerancích cílové pozice
- Detekce skrz stěnu
|
|
|
|
|

Portlet 3
|
|
|
MM Namur
|
- Vzdálenosti spínání do 70 mm
- Namur podle EN 60 947-5-6
- Klasifikace EX II 2G Eex ib
- IIC T6, TÜV 99 ATEX 1398
- Aplikace v nepříznivých okolních podmínkách, jako je znečištění, horké prostředí a vibrace
- Bezpečné spínání i při větších tolerancích cílové pozice
- Detekce skrz stěnu
|
|
|
|
|

Portlet 4
|

Portlet 5
|

Portlet 6
|

Portlet 7
|

Portlet 8
|

Portlet 9
|

Portlet 10
|

Portlet 11
|

Portlet 12
|

Portlet 13
|

Portlet 14
|

Portlet 15
|

Portlet 16
|

Portlet 17
|

Portlet 18
|

Portlet 19
|

Portlet 20
|