Skip Navigation Linkssick.cz > CS > Home > Produkty > Produktové porfolio > Senzory pro automatizaci
Print
Home>Produkty>Produktové porfolio>Senzory pro automatizaci

Induktivní senzory přiblížení  

 
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 
 

Miliony induktivních senzorů přiblížení jsou používány v takřka všech oblastech výrobní automatizace. Bezkontaktně detekují kovové předměty a vyznačují se dlouhou životností a extrémní odolností. Na základě nejmodernější technologie ASIC nabízejí senzory SICK maximální přesnost a spolehlivost.

Ať už senzory ve válcovém nebo kvádrovém provedení, s jednoduchou, dvojitou nebo trojitou vzdáleností spínání nebo speciální senzory pro aplikace v prostředí s nebezpečím exploze nebo nepříznivých okolních podmínkách – SICK vždy nabízí vhodné řešení, odpovídající vašim požadavkům. Specifické a individuální automatizační úlohy jsou tak vyřešeny inteligentně a spolehlivě.

Click to show / hide content block    Portlet 1
Show Content Element 
Show Title 

Válcové snímače se závitem 

 

IM Miniature 

  • Malý konstrukční tvar s velkou snímac vzdáleností
  • Konstrukční velikost M04 a M05
  • Robustní ocelový kryt
  • Variabilní s konektorovým připojením nebo s připojovacím kabelem

 

Click to show / hide content block    Portlet 2
Show Content 
Hide Title 

 

 

IM Standard 

  • Konstrukční velikost M08 až M30
  • Vzdálenost spínání od 1,5 mm do 20 mm
  • K dispozici verze DC, AC a AC/DC
  • I zákaznicky specifické varianty
  • Variabilní s konektorovým připojením nebo s připojovacím kabelem
Click to show / hide content block    Portlet 3
Show Content 
Hide Title 

 

 

Řada Triplex s 3-násobnou vzdáleností snímání 

  • Vzdálenost spínání až 40 mm
  • Vysoká odolnost vůči mechanickému namáhání
  • Konstrukční velikost M08 až M30


 

Click to show / hide content block    Portlet 4
Show Content 
Show Title 

Kvádrové snímače 

 

IQ Miniature 

  • Malý a prostorově úsporný
  • Vzdálenosti spínání do 4 mm
  • Mosazný a plastový kryt


 

Click to show / hide content block    Portlet 5
Show Content 
Hide Title 

 

 

IQ Standard 

  • Vzdálenost spínání až 60 mm
  • K dispozici verze DC, AC a AC/DC
  • I zákaznicky specifické varianty
  • Připojovací kabel, konektorové připojení nebo svorkovnice

 

Click to show / hide content block    Portlet 6
Show Content 
Show Title 

Válcové snímače s hladkým pouzdrem 

 

IH Miniature 

  • Spolehlivá detekce kovových objektů na malém prostoru
  • Průměr pouzdra 3 a 4 mm
  • Robustní ocelový kryt
  • Variabilní s konektorovým připojením nebo s připojovacím kabelem
Click to show / hide content block    Portlet 7
Show Content 
Hide Title 

 

 

IH Standard 

  • Vzdálenost spínání až 30 mm
  • Vysoké frekvence spínání až 5 kHz
  • K dispozici verze DC, AC a AC/DC
  • Plastový a ocelový kryt
  • Extrémně krátký konstrukční tvar
Click to show / hide content block    Portlet 8
Show Content 
Show Title 

Snímače pro potravinářství 

 

Hygienické, odolné a mnohostranné: IMF induktivní senzory pro průmysl potravin a nápojů 

  • Pouzdro z ušlechtilé oceli (1.4404/316L)
  • Extrémně vodotěsné (IP 68/ IP 69K)
  • Rozšířený teplotní rozsah od -40 do +80°C (přechodně +100°C)
  • Odolné vůči všem běžným čistícím prostředkům podle Ecolab a JohnsonDiversey
  • Čelní část z certifikovaného plastu PPS (FDA-certified)
Click to show / hide content block    Portlet 9
Show Content 
Hide Title 

 

 

Série INOX s celokovovým krytem 

  • Celonerezové pouzdro z ušlechtilé oceli V4A/ 316L
  • 3-násobná vzdálenost spínání
  • Extrémně vodotěsné (IP 68/ IP 69K)
  • Vysoká odolnost vůči mechanickému namáhání
  • K dispozici v konstrukčních velikostech M12 – M30
  • Obzvláště vhodné pro použití v oblasti Food & Beverage
Click to show / hide content block    Portlet 10
Show Content 
Show Title 

Snímače pro výbušné prostředíi 

 

IM EX 

  • Namur
  • ATEX kategorie 2G
  • Konstrukční tvar M08 – M30


 

Click to show / hide content block    Portlet 11
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 12
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 13
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 14
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 15
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 16
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 17
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 18
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 19
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 20
 
 

 

 

 

Vyhledávač produktů & aplikací
Button to start the search