Skip Navigation Linkssick.cz > CS > Home > Produkty > Produktové porfolio > Automatická identifikace
Print
Home>Produkty>Produktové porfolio>Automatická identifikace

Radio Frequency Identification (RFID) – HF (13,56 MHz) & UHF (860-960 MHz) 

 
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 
 

Nové rozměry identifikace

Již po celá desetiletí nabízí SICK v oblasti identifikace široké spektrum řešení pro takřka každý problém. Nyní bylo produktové portfolio rozšířeno o další novou technologii: Radio Frequency Identification (RFID). Ať už v logistice, u poskytovatelů balíkových kurýrních expresních služeb, ve výrobě automobilů – RFID je možno použít pro identifikaci palet, zajištění bezproblémového transportu zásobníků, nebo přiřazení správného obsahu k danému transportnímu obalu. RFID umožňuje identifikaci i za ztížených podmínek prostředí bez vizuálního kontaktu mezi čtečkou a identifikovaným objektem, a tím i spolehlivou a rychlou detekci. Zrychlení identifikace znamená zrychlení procesů – zrychlení procesů představuje vyšší efektivitu a tím i snížení nákladů.

SICK jako dodavatel kompletního programu pro Auto Ident aplikace otevírá prostřednictvím RFID a čárových kódů celou řadu nových možností aplikací.

Click to show / hide content block    Portlet 1
Show Content Element 
Show Title 

Konstrukční řady pro HF (13.56 MHz)   

 

Interrogator (zapisovací/čtecí jednotka) RFI341 

  • Průmyslový 13,56 MHz (HF) RFID systém pro velké dosahy
  • Globálně standardizované bezdrátové rozhraní (ISO 15693)
  • Flexibilní datový výstupní formát (volně parametrovatelný)
  • Spínací výstupy pro trigger snímání (světelné závory, laserové skenery...)
  • Spínací výstupy pro řízení procesů (Good Read/ NO Read)
  • Různé koncepty antény (splitter, multiplex)
  • Servisní funkce pro kalibraci antény
Click to show / hide content block    Portlet 2
Show Content 
Hide Title 

 

 

Interrogator (zapisovací/čtecí jednotka) RFH62x 

  • 13,56 MHz ISO/ IEC 15693 kompatibilní RFID přístroj pro zapisování/ snímání
  • Kompaktní, průmyslový design s integrovanou anténou
  • Připojovací technika pro všechny běžné sběrnicové a síťové koncepty
  • Aplikačně specifický provozní modus: Command, Trigger nebo Continuous
  • Podporuje obslužný software SOPAS
  • Rozšiřující interní a externí diagnostické funkce
Click to show / hide content block    Portlet 3
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 4
Show Content 
Hide Title 

 

 

Antény RFA3xx 

Bezúdržbové vysoce výkonné antény RFA3xx pro provoz např. na RFID Interrogator RFI1341, slouží k bezdrátové identifikaci objektů s pasivními transpondéry. Maximální efektivní oblast blízkého pole je umožněn díky optimalizovanému zesílení antény (Q faktor). Antény RFA321 a RFA341 je navíc možno individuálně adaptovat na specifické prostředí pomocí vyrovnávacího kondenzátoru.

  • Pro průmyslové aplikace
  • Velké dosahy zapisování/čtení
Click to show / hide content block    Portlet 5
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 6
Show Content 
Show Title 

Konstrukční řady pro UHF (860-960 MHz) 

 

Interrogator (write/read unit) RFI641  

  • Interrogator (zapisovací/ čtecí jednotka) RFI641
  • Možnost připojení až 4 antén
  • Flexibilní datová rozhraní (ethernet, RS-232)
  • Programovatelné digitální vstupy a výstupy
  • Integrovaný provozní systém Linux s funkcemi webového serveru
  • Se 2 Watt vysílacím výkonem až do 5 m dosahu
Click to show / hide content block    Portlet 7
Show Content 
Hide Title 

 

 

Anténa RFA641 

Bezúdržbová anténa RFA641 je víceúčelová UHF anténa. Díky širokopásmové frekvenční oblasti je možno ji používat v Evropě, USA i jiných zemích. Její vlastnosti jsou ideální pro aplikace v logistice a průmyslu. Kompaktní design umožňuje jednoduchou a flexibilní instalaci. Úhel otevření vyzařovací charakteristiky splňuje standardy FCC, EN 300220 a EN 302208. 

  • Pro průmyslové aplikace
  • Velké dosahy zapisování/ čtení
Click to show / hide content block    Portlet 8
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 9
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 10
Hide Content 
Show Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 11
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 12
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 13
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 14
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 15
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 16
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 17
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 18
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 19
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 20
 
 

 

 

 

Vyhledávač produktů & řešení
Button to start the search