|
|

Page Header
|

Portlet 1
|
Show Content Element
|
Hide Title
|
|
|
|
DDS36
|
- Inkrementální enkodér Ø 36 mm
- Elektrické rozhraní
-4.5 … 5.5 V, TTL / RS422;
-7 … 24 V, TTL / RS422;
-7 … 24 V, HTL / push pull;
-4.5 … 5.5 V, Open Collector NPN
- Upínací příruba 6 x 11 mm; nástrčná hřídel d 8 mm
- Typ připojení: kabel 1,5 m, 3 m a 5 m; axiální
- Počet pulzů 100 ... 2500
- Rozsah pracovních teplot -10 ... 70°C
- Třída krytí IP65
|
|
|
|
|

Portlet 2
|
|
|
DDS50
|
- Inkrementální enkodér d 50 mm
- Elektrické rozhraní
-4.5 … 5.5 V, TTL / RS422;
-7 … 24 V, TTL / RS422;
-7 … 24 V, HTL / push pull;
-4.5 … 5.5 V, Open Collector NPN
-
Upínací příruby, plná příruba 8 x 15,5 mm
-
Typ připojení: kabel 1,5 mm, 3 m a 5 m; axiální
-
Počet pulzů: 100 ... 2500
-
Rozsah pracovních teplot -10 ... 70°C
-
Třída krytí IP65
|
|
|
|
|

Portlet 3
|
|
|
DFS60
|
- Kompaktní design d 60 mm
- Řada inkrementálních enkodérů s vysokým rozlišením, do 16 bit
- Hladina výstupního napětí, šířka nulového impulzu a počet pulzů od 1 ... 65536 programovatelné zákazníkem
- Konektorový kabelový výstup, axiální a radiální
- Verze konektorů M12 a M23
- Upínací příruba a servopříruba
- Verze s dutou hřídelí do průměru 15 mm nebo 3/8“, nebo izolované varianty
- Možnost teach-in nulového impulzu
|
|
|
|
|

Portlet 4
|
|
|
DRS60
|
- Kompaktní design o průměru 60 mm
- Řada inkrementálních enkodérů s vysokým rozlišením, do 13 bit
- Šířka nulového impulzu a počet pulzů od 1 ... 8.192 programovatelné zákazníkem
- Kabelový výstup radiální nebo axiální
- Verze konektoru M23 radiální nebo axiální
- Upínací příruba a servopříruba
- Verze s dutou hřídelí do průměru 15 mm nebo ½“
- Možnost teach-in nulového impulzu
|
|
|
|
|

Portlet 5
|
|
|
DRS61
|
- Kompaktní design o průměru 60 mm
-
Řada inkrementálních enkodérů s vysokým rozlišením, do 13 bit
-
Šířka nulového impulzu a počet pulzů od 1 ... 8.192 programovatelné zákazníkem
-
Kabelový výstup radiální nebo axiální
-
Verze konektoru M23 radiální nebo axiální
-
Upínací příruba a servopříruba
-
Verze s dutou hřídelí do průměru 15 mm nebo ½“
-
Možnost teach-in nulového impulzu
|
|
|
|
|

Portlet 6
|
|
|
DGS60
|
- Kompaktní design o průměru 60 mm
- Robustní řada inkrementálních enkodérů s vysokým rozlišením
- Elektrická rozhraní TTL/RS422 a HTL/push pull
- Kabelový výstup radiální nebo axiální
- Verze konektoru M23 radiální nebo axiální
- Upínací příruba a servopříruba
- Počet pulzů do 10.000
|
|
|
|
|

Portlet 7
|
|
|
DGS65
|
- Kompaktní design o průměru 60 mm
- Robustní inkrementální enkodér s vysokým rozlišením
- Elektrická rozhraní TTL/RS422 a HTL/push pull
- Kabelový výstup radiální nebo axiální
- Verze s nástrčnou hřídelí do průměru 12 mm nebo ½“
- Verze konektoru M23 radiální nebo axiální
- Počet pulzů do 10.000
- Možnost přímé instalace na motorovou hřídel, na zadní straně enkodéru
|
|
|
|
|

Portlet 8
|
|
|
DGS66
|
- Kompaktní design o průměru 60 mm
- Robustní řada inkrementálních enkodérů s vysokým rozlišením
- Elektrická rozhraní TTL/RS422 a HTL/push pull
- Kabelový výstup radiální nebo axiální
- Verze s nástrčnou hřídelí do průměru 15 mm nebo ½“
- Verze s dutou hřídelí do průměru 14 mm nebo ½“
- Počet pulzů do 10.000
- Možnost přímé instalace na motorovou hřídel, na zadní straně enkodéru
|
|
|
|
|

Portlet 9
|
|
|
DKS40
|
- Kompaktní design o průměru 50 mm
- Robustní low-cost inkrementální enkodér
- Elektrická rozhraní TTL/RS422 a HTL/push pull
- Kabelový výstup radiální nebo axiální
- Verze konektoru M12
- Možnost použití upínací příruby
- Počet pulzů od 1 ... 2.048
|
|
|
|
|

Portlet 10
|
|
|
DKV60
|
- Robustní a kompaktní inkrementální enkodér s měřícím kolem
- Elektrická rozhraní TTL/RS422 a HTL/push pull
- Verze konektoru M12
- K dispozici měřící kolo s různými povrchy
- Možnost rozlišení do 0,25 mm
|
|
|
|
|

Portlet 11
|
|
|
DFV60
|
-4,5 … 5,5 V, TTL / RS422;
-10 … 32 V, TTL / RS422;
-10 … 32 V, HTL / push pull;
-5 … 32 V, TTL / HTL programmable
- Univerzální upevňovací rameno
- Obvod měřícího kolečka = 300 mm, povrch O-ring
- Typ připojení: konektor M12, 8-pin
- Počet pulzů 1 ... 65536 volně programovatelné
- Rozsah pracovních teplot -20 ... 100°C
|
|
|
|
|

Portlet 12
|
|
|
DGS25
|
- Robustní inkrementální enkodér v kompaktním 2,5“ krytu
-
Počet pulzů až 3.000
-
Výkonné kuličkové ložisko ideální pro aplikace s měřícím kolečkem
-
Velký výběr instalačních možností
-
Ekonomické provedení pro případ, kdy nejsou požadovány high-endové charakteristiky
-
K dispozici komunikační driver nebo výstupy single-ended
-
Vysoká třída krytí: IP66
|
|
|
|
|

Portlet 13
|
|
|
DGS21
|
- Kompaktní kryt , průměr 2,0“
-
Počet pulzů až 2.500
-
Nástrčná dutá hřídel s 3/8“ nebo ½“
-
Různé druhy výstupů
-
Výkonný enkodér, proto ideální pro aplikace s měřícím kolem
-
Ekonomické provedení pro aplikace, kdy nejsou nutné high-endové charakteristiky
|
|
|
|
|

Portlet 14
|
|
|
DGS22
|
- Kompaktní kryt, průměr 2,0“
-
Počet pulzů až 2.500
-
Nástrčná dutá hřídel s 3/8“ nebo ½“
-
Různé druhy výstupů
-
Výkonný enkodér, proto ideální pro aplikace s měřícím kolem
-
Ekonomické provedení pro aplikace, kdy nejsou nutné high-endové charakteristiky
|
|
|
|
|

Portlet 15
|
|
|
DRS20
|
- Kompaktní kryt, průměr 2,0“
- Počet pulzů až 8.192
- Výstupní frekvence do 800 kHz
- Uživatelem definovaná pozice nulového impulzu (Z)
- Výkonný enkodér, proto ideální pro aplikace s měřícím kolem
- Různé druhy výstupů
- Ekonomické provedení pro aplikace, kdy nejsou nutné high-endové charakteristiky
- Vysoká třída krytí IP66
|
|
|
|
|

Portlet 16
|
|
|
DRS21
|
- Kompaktní kryt, průměr 2,0“
- Počet pulzů od 1 ... 8.192 programovatelné zákazníkem
- Uživatelem definovaná pozice nulového impulzu (Z)
- Výkonný enkodér, proto ideální pro aplikace s měřícím kolem
- Různé druhy výstupů
- Ekonomické provedení pro aplikace, kdy nejsou nutné high-endové charakteristiky
- Vysoká třída krytí IP66
|
|
|
|
|

Portlet 17
|
|
|
DRS25
|
- Kompaktní kryt, průměr 2,5“
- Počet pulzů do 8.192
- Výstupní frekvence do 800 kHz
- Uživatelem definovaná pozice nulového impulzu (Z)
- Výkonný enkodér, proto ideální pro aplikace s měřícím kolem
- Různé druhy výstupů
- Ekonomické provedení pro aplikace, kdy nejsou nutné high-endové charakteristiky
- Vysoká třída krytí IP66
|
|
|
|
|

Portlet 18
|
|
|
DRS26
|
- Kompaktní kryt, průměr 2,5“
- Počet pulzů od 1 ... 8.192 programovatelné zákazníkem
- Výstupní frekvence do 800 kHz
- Uživatelem definovaná pozice nulového impulzu (Z)
- Výkonný enkodér, proto ideální pro aplikace s měřícím kolem
- Různé druhy výstupů
- Ekonomické provedení pro aplikace, kdy nejsou nutné high-endové charakteristiky
- Vysoká třída krytí IP66
|
|
|
|
|

Portlet 19
|
|
|
DGS34
|
- Nástrčná dutá hřídel v 3,5“ krytu
- Počet pulzů do 16.384
- Průměr hřídele od 1 do 1/8“ nebo 30 mm
- Díky provedení s dutou hřídelí není nutná spojka ani upevňovací držáky
- K dispozici držáky jištěné proti natočení pro běžné typy asynchronních motorů
- Různé druhy výstupů
- Vysoká třída krytí IP66
|
|
|
|
|

Portlet 20
|
|
|
DGS35
|
- Průchozí dutá hřídel v 3,5“ krytu
- Počet pulzů do 16.384
- Průměr hřídele od 1 do 1/8“ nebo 30 mm
- Díky provedení s dutou hřídelí není nutná spojka ani upevňovací držáky
- K dispozici držáky jištěné proti natočení pro běžné typy asynchronních motorů
- Různé druhy výstupů
- Vysoká třída krytí IP66
|
|
|
|
|