|
|

Page Header
Senzory pro stanovení pozice DMP jsou optoelektronické senzory, používané pro stanovení pozice na milimetr přesně, mimo jiné v oblasti skladování a dopravníků. U těchto aplikací dochází například na předávacích nebo dokovacích stanicích v důsledku působení teploty nebo zátěže, případně vlivů souvisejících s konstrukcí ke změnám v geometrických podmínkách, které znesnadňují přesné stanovení pozice. Tento problém je možno vyřešit prostřednictvím stále zdokonalovaných senzorů pro stanovení pozice DMP. Senzory jsou používány speciálně pro přesné stanovení pozice v osách X a Y.
Pro pracovní dosah 200 mm – 350 mm doporučujeme DMP3, který pracuje bez reflektoru. Jedná se o senzor na kamerovém principu, který se přesně zaměřuje na otvory nebo barevné body. U větších pracovních dosahů až do 2000 mm přichází ke slovu DMP2. Tento senzor spolupracuje s reflektory.
Oba přístroje se vždy orientují podle aktuálních podmínek v místě použití, a umožňují tak bezpečné a naprosto přesné procesy nakládání a vykládání, nebo dokovacích procesů.
|

Portlet 1
|
Show Content Element
|
Hide Title
|
|
|
|
DMP2
|
Precizní stanovení pozice s použitím reflektoru
- Vzdálenost od 200 mm do 2.000 mm
- Jednoduché vyhodnocení prostřednictvím spínacích výstupů nebo analogového výstupu 4 ... 20 mA
- Snadné seřízení
- Integrovaný software
- Přesnost opakování: 0,15 mm
|
|
|
|
|

Portlet 2
|
|
|
DMP3
|
Přesné stanovení pozice bez použití reflektoru
- Vzdálenost od 200 mm do 350 mm
- Teach-in: zvě různé pozice
- Čtyři spínací výstupy
- Integrované vyhodnocení
- Snadné seřízení
- Přesnost opakování: 0,15 mm
|
|
|
|
|

Portlet 3
|

Portlet 4
|

Portlet 5
|

Portlet 6
|

Portlet 7
|

Portlet 8
|

Portlet 9
|

Portlet 10
|

Portlet 11
|

Portlet 12
|

Portlet 13
|

Portlet 14
|

Portlet 15
|

Portlet 16
|

Portlet 17
|

Portlet 18
|

Portlet 19
|

Portlet 20
|