|
|
|
|
|

Page Header
|
Charakteristika
- Miniaturizace: 2-box-design (15 x 32 mm²)
Standardizace: jednotný design
Integrace do stroje: flexibilní adaptace (žádné mrtvé zóny, kaskáda), výška 120 ... 1200 mm odstupňováno po 60 mm
Dosah 0 ... 6 (8) m
Provozní teplota -10°C ... +55°C
Typ 2 podle IEC61496
PL d podle EN ISO 13849
Využití
- Miniaturizace: flexibilní přizpůsobení konstrukci stroje šetří náklady
- Standardizace: zákazník šetří čas a zdroje díky zjednodušení logistiky, objednávek a servisu
- Snadné používání: produkt v moderním průmyslovém designu nabízí výhody intuitivní obsluhy
Aplikace
- Elektronický průmysl: výroba polovodičů a desek s plošnými spoji
- Manipulace: výrobci elektroniky (např. LCD panelů) a dodavatelé pro automobilový průmysl
- Malé obalové/ potravinářské stroje: například tepelné lisování, stroje na krájení chleba
|
|