|
|
|
|
|

Page Header
|
Charakteristika
- Magnetický senzor polohy pro pneumatické a hydraulické válce s T-drážkou
- Výstupní signál: analog -> proud 4 ... 20 mA a napětí 0 ... 10 V (v jednom senzoru)
- Maximální přesnost -> rozlišení 0,05 mm, přesnost opakování 0,1 mm, linearita 0,3 mm
- Montáž senzoru shora do drážky (drop-in)
- Osm různých rozsahů měření (32 mm až 256 mm)
Oblasti použití
- Testování, třídění, hodnocení -> detekce dobrých/ špatných dílů
- Upínání, uchycení pomocí cylindrického ramene -> Pick & Place
- Kontrola podávání šroubováků -> automatické strojní utahovače
- Monitorování pozice ultrazvukové sonotrody -> ultrazvukové svařovací systémy
- Kontrola pnutí obalového materiálu -> balící stroje
Výhody
- Rozsáhlé produktové portfolio: rozsah měření od 32 mm do 256 mm -> maximální flexibilita
- Teach-in funkce umožňuje nastavení elektrického nulového bodu a koncového bodu -> flexibilní, rychlé a snadné uvedení do provozu
- Jednoduchá montáž senzoru shora do drážky -> snadná manipulace -> rychlá montáž
- Nabízí nejrychlejší frekvenci snímání -> přizpůsobí se aplikaci a zvyšuje efektivitu stroje
|
|