|
|
|
|
|

Page Header
|
At a glance
Maximální odolnost
- Technologie krytu VISTAL™
- Spolehlivá technologie SICK-ASIC
Best-in-class-Performance
- PinPoint LED
- BGS vzdálenost snímání až do 800 mm
- Inovativní ASIC technologie OES3 a OES4
Velká rozmanitost
- Dvě varianty upevnění pro šrouby M3 a M4, stejně jako podélné otvory umožňují maximální montážní flexibilitu
- Velká rozmanitost připojení a funkcí
Výhody
- Spolehlivost při instalaci a provozu díky robustnímu krytu VISTAL™
- Best-in-class vymaskování pozadí umožňuje spolehlivou detekci dokonce i kritických objektů
- Snadné seřízení a precizní detekce pomocí velmi dobře viditelné světelné stopy PinPoint
- Montážní varianty M3/M4 pro celou řadu možností upevnění
- Široká rozmanitost nabídky pro výběr optimálního přístroje
VISTAL™
Koncept krytu VISTAL™ světelné závory W9-3 dosahuje mechanické odolnosti a těsnosti, kterou plastové kryty dosud nemohly nabídnout. VISTAL – jako z oceli.
Koncept je založen na dvou faktorech:
- Kompletace „inside-out“
- Extrémně pevný plast zesílený skelnými vlákny
- Vysoce pevné pojivo
Extrémně pevný plast zesílený skelnými vlákny: materiál VISTAL™ byl vyvinut jako chemicky odolná a lehká náhrada za kov. Ve srovnání se standardními plasty nabízí VISTAL™ výrazně lepší hodnoty pevnosti: +900% E-modul ISO 527, +400% Brinell hardness ISO 2039-1.
|
|