Skip Navigation Linkssick.cz > CS > Home > Produkty > Novinky > Fluidní senzorika
Print
Home>Produkty>Novinky>Fluidní senzorika
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

UP56 

Ultrazvukové senzory výšky hladiny: robustní, bezkontaktní a tlakuvzdorné 

 
   Web Part Container
   Tab Section
 
 

Charakteristika 

 
  • Bezkontaktní měření do 3,4 m provozní vzdálenosti snímání / 8,0 m limitní vzdálenosti snímání
  • Odolnost v tlaku do 6 bar
  • Vysoká odolnost převodníku díky PVDF krytu
  • 3 v 1: kontinuální měření, spínací signál a displej
  • Analogový výstup přepínatelný mezi 4 ... 20 mA a 0 ... 10 V
  • Procesní konektor G1 a G2
  • Třída krytí IP67
  • Snadná obsluha, také via Connect+

Oblasti použití 

 
  • Bezkontaktní měření hladiny pro:

    - agresivní kapaliny
    - silně znečištěná média (kal apod.)
    - viskózní a lepivé tekutiny
    - abrazivní sypký materiál

  • Tlakové zásobníky do 6 bar
  • Kombinované analogové měření výšky hladiny s ochranou proti přeplněním v jednom přístroji

Výhody 

 
  • Bezkontaktní měření (a tím i bez opotřebení) v tlakových zásobnících
  • Snadné a časově úsporné parametrování
  • Flexibilní měřící systém pro různé rozměry zásobníků za účelem standardizace a snižování skladových nákladů
  • Spínací výstup a analogový výstup kombinované v jednom přístroji
Button to start the search