Skip Navigation Linkssick.cz > CS > Home > Produkty > Novinky > Fluidní senzorika
Print
Home>Produkty>Novinky>Fluidní senzorika
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

Vibrační limitní spínač LFV230 

Účinné řešení pro vertikální montáž 

 
   Web Part Container
   Tab Section
Show 3 Tabs 
 

Charakteristika 

 
  • :Kryt z ušlechtilé oceli 316L
  • K dispozici dvě varianty elektrického výstupu
  • Uvedení do provozu bez náplně
  • Provozní teplota do 150°C
  • Necitlivý vůči usazeninám
  • Výjimečně vysoká reprodukovatelnost
  • Hygienická verze s leštěným povrchem, CIP a SIP rezistentní
  • Prodloužení trubice až na 6 m

Oblasti použití 

 
  • Univerzální limitní spínač pro téměř všechny druhy kapalin
  • Limitní spínač pro potravinářský a farmaceutický průmysl (aseptická verze)
  • Monitorování limitního stavu hladiny a přeplnění v cisternách, zásobnících a manipulačních nádržích
  • Signál minimum/ požadavek při vertikální montáži shora

Výhody 

 
  • Snadná instalace a uvedení do provozu, není nutná předchozí kalibrace
  • Snadná obsluha a integrace, úspora času
  • Bezúdržbový systém, žádné náklady na údržbu
  • Test senzoru možný v instalovaném stavu
  • Flexibilní a spolehlivý měřící systém pro celou řadu aplikací
  • Univerzální technologie pro takřka všechny druhy kapalin
  • Ekonomické řešení pro vertikální montáž
  • Vertikální montáž chrání před prosakováním kapaliny
Button to start the search