Skip Navigation Linkssick.cz > CS > Home > Produkty > Novinky > Identifikační řešení
Print
Home>Produkty>Novinky>Identifikační řešení
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

Čtečka čárových kódů IDM140-2 Bluetooth: 

mnohostranná a rychlá 

 
   Web Part Container
   Tab Section
Show 3 Tabs 
 

Charakteristika 

 

Bezdrátová bezstarostnost

  • Rádiová varianta Bluetooth s dosahem až 30 m a integrovanou pamětí kódů
  • Rychlá a spolehlivá identifikace i nekvalitně tištěných nebo poškozených kódů
  • Vzdálenost snímání do 600 mm
  • Rychlost snímání až 500 skenů za sekundu
  • Identifikace nejmenších kódů o velikosti buňky 0,076 mm
  • Rychlá a spolehlivá identifikace i nekvalitně tištěných a poškozených kódů

Výhody 

 

Bezdrátová bezstarostnost

  • Spolehlivé snímání i nekvalitně tištěných čárových kódů – žádné manuální vkládání dat
  • Zvýšená produktivita díky vysoké rychlosti snímání
  • Vysoká disponibilita v důsledku robustnosti krytu bez pohyblivých dílů
  • Vysoký uživatelský komfort díky ergonomickému designu krytu a minimální hmotnosti
  • Snadná manipulace díky „2 in 1“ systému (snímání standardních a případně kumulovaných kódů a kódů s vysokým rozlišením prostřednictvím jednoho přístroje)
  • Flexibilní práce bez překážejícího kabelu

Aplikace 

 

Bezdrátová bezstarostnost

  • Výrobní automatizace: snímání kódů na produktech nebo modulech v rámci výrobního procesu
  • Sklad: snímání kódů na produktech, balících nebo dokumentech v manuálním skladu
  • Logistika: snímání kódů v procesech kompletace
  • Kancelářská automatizace: snímání kódů na dokumentech v procesech zpracování
Button to start the search