|
|
|
|
|

Page Header
|
Charakteristika
- Elektrické rozhraní
4.5 … 5.5 V, TTL / RS422; ▪ 10 … 32 V, TTL / RS422; ▪ 10 … 32 V, HTL / push pull; ▪ 5 … 32 V, TTL / HTL programovatelný
- Univerzální montážní rameno
- Obvod odměřovacího kolečka = 300 mm, O-ring povrch
- Způsob připojení: konektor M12, 8-pól
- Počet pulzů 1 ... 65.536 volně programovatelný
- Rozsah pracovních teplot -20°C ... +100°C
Oblasti použití
Stanovení pozice a měření rychlosti přímo na pásovém dopravníku
Použití v systémech pro třídění balíků a listovních zásilek, textilní, papírenský a tiskařský průmysl
Výhody
Flexibilní využití v celé řadě aplikací díky individuálnímu programování podle potřeb zákazníka
Programovatelnost umožňuje snížit počet variant a tím i náklady na skladování
Flexibilní montážní rameno nabízí jednoduchou a rychlou montáž
Využití v nepříznivých podmínkách prostředí aplikace díky dlouhému zdvihu pružiny
|
|