|
|
|
|
|

Page Header
|
Charakteristika
Inkrementální enkodér Small Size
- K dispozici v průměru 36 mm nebo 50 mm
- Různá elektrická rozhraní
- Verze s plnou nebo dutou nástrčnou hřídelí
- Optická technologie
- Hliníkový kryt
- Způsob připojení: kabel 1,5 m, 3 m a 5 m; axiální
- Počet pulzů 100 až 2500
- Rozsah pracovních teplot -10°C až +70°C
- Třída krytí IP65
Výhody
Inkrementální enkodér Small Size
- Malý, cenově výhodný enkodér s optickou technologií, vynikající výkon
- Snadná a přímá montáž na motorovou hřídel bez použití spojky (verze „nástrčná dutá hřídel“)
- Využití v aplikacích s omezeným prostorem pro instalaci
- Realizace cenově výhodných aplikací s menším výkonem
- Výběr z kompletního produktového portfolia
Oblasti použití
Inkrementální enkodér Small Size
- Sklářský průmysl: např. stroje pro ohýbání skla
- Na divadelních jevištích: např. pozice opony a jevištních dekorací
- Obalový průmysl/ tisk a papír: např. stroje pro hadicové sáčky
- Textilní průmysl: např. stroje pro stříhání triček
... a celá řada dalších aplikací ve výrobní automatizaci pro stanovení pozice a měření rychlosti.
|
|