|
|
|
|
|

Page Header
|
Charakteristika
Absolutní víceotáčkový enkodér s vysokým rozlišením s kombinovaným rozhraním SSI a Incremental
SSI rozhraní: 30 bit (18 bit jednootáčkový, 12 bit víceotáčkový)
Inkrementální rozhraní: TTL/HTL (počet pulzů do 65.536)
Upínací příruba, servopříruba, nástrčná a průchozí dutá hřídel
Rozlišení, počet inkrementálních pulzů, TTL nebo HTL signál a offset jsou programovatelné
Připojovací technika: konektor M23
Třída krytí: IP67 (kryt), IP65 (hřídel)
Přesné optické snímání, multiturn s pohonem
Oblast použití
- Měření absolutní pozice a počtu otáček/ směr otáčení v různých strojích a zařízeních, jako například:
- větrné elektrárny - divadelní a jevištní technika - obráběcí stroje - balící zařízení - stroje pro zpracování dřeva - lisy - tiskařské stroje
Výhody
Kombinace absolutního a inkrementálního enkodéru jako náhrada za dva samostatné přístroje (a tím i úspora dvojího kabelového propojení)
Zjednodušené skladové hospodářství „One Encoder fits all“
Vysoká disponibilita stroje
Maximální servisní komfort – relevantní parametry jsou snadno nastaveny přímo na místě
Vhodný pro aplikace s omezeným instalačním prostorem (extrémně krátká instalační hloubka 30 mm)
Maximální mechanická flexibilita ve výběru enkodéru
Velmi dobrá házivost díky velké vzdálenosti ložiska (30 mm)
Jeden programovací nástroj a jednotný software s automatickým rozpoznáním enkodéru pro AFS60/ AFM60/ DFS60
|
|