|
|
|
|
|

Page Header
|
Charakteristika
- Maximální spolehlivost, odolnost vůči cizímu světlu a vynikající poměr ceny a kvality díky technologii HDDM
- Dosah až 50 m na reflektor Diamond Grade
- Celosvětově nejmenší senzor pro přesné stanovení pozice
- Nejlepší opakovatelnost v této třídě přístrojů (≤ 0,5 mm
- Velmi rychlý výstup dat (RS-422), každé 2,5 ms nová hodnota měření
- Žádné vzájemné ovlivňování při použití většího počtu senzorů
- Vynikající vymaskování pozadí
Oblasti použití
- Přístavy: stanovení pozice podvěsu na přístavních jeřábech
- Skladová a dopravníková technika: stanovení pozice kyvadlových vozíků
- Manipulace s materiálem v automobilovém průmyslu i jinde: stanovení pozice visutých dopravníků nebo jiných transportních prostředků
Využití
- Přesné a rychlé měření zvyšuje spolehlivost procesů a zpracování materiálu
- Přiměřené investiční náklady při maximálním výkonu zaručují vysokou ekonomičnost
- Odolnost vůči externímu světlu umožňuje spolehlivý provoz při venkovním použití
- Velký teplotní rozsah od -30°C ... +65°C zaručuje neomezené použití bez chlazení nebo vyhřívání
- Minimální nároky na instalaci díky intuitivnímu konceptu obsluhy via LC displej
- Červené světlo a volitelný seřizovací držák umožňují rychlé a cenově výhodné uvedení do provozu
- Robustní kovový kryt zaručuje vysokou životnost
- Celosvětově nejmenší senzor pro přesné stanovení pozice otevírá nové možnosti řešení aplikací ve stísněných prostorových podmínkách
|
|