|
|
|
|
|

Page Header
|
Charakteristika
- Větší počet rozsahů měření od 26 ... 34 mm až po 100 ... 400 mm
- Velmi přesné, na daném povrchu nezávislé měření pomocí přijímacího prvku CMOS
- Přehledný koncept obsluhy, resp. nastudování na principu LED
- Velká produktová rozmanitost s celou řadou standardních rozhraní
- Laserová technologie pro přesné měření i těch nejmenších objektů
- Kompaktní přístroje Stand-alone
- Vynikající poměr ceny a kvality
Oblasti použití
-
Automobilový průmysl: např. 100% kontrola bezpečnostních a kvalitativně relevantních komponentů
-
Elektronický průmysl: přesná pozice elektronických komponentů
-
Obalový průmysl: například rychlá, precizní a spolehlivá kontrola vakua v zavařovacích lahvích
-
Zpracování dřeva a kamene: aplikace jako měření profilů, tloušťky nebo šířky dřevěných desek, resp. dlaždic
-
Zpracování oceli: kontrola kvality kovových dílů nebo spolehlivé odhalení zdvojení plechů před lisováním
Výhody
- Na typu povrchu nezávislý a spolehlivý princip měření minimalizuje prostoje strojů
- Extrémně snadné nastudování umožňuje rychlé a cenově úsporné uvedení senzoru do provozu
- Minimální nároky na prostor a kabelové propojení díky kompaktní konstrukci Stand-alone
- Větší počet rozsahů měření a rozhraní jsou předpokladem pro ideální a cenově výhodnou integraci do jakéhokoliv výrobního prostředí
- Nízké investiční náklady umožňují konzistentní a pravidelnou kontrolu kvality
- Bezkontaktní měření z bezpečné vzdálenosti umožňuje kontroly přímo ve výrobním procesu
- Inspekce bez opotřebení a poškození na principu bezkontaktního měření
|
|