|
|
|
|
|

Page Header
|
|
MCS300P detekuje IR a VIS aktivní komponenty s proměnným rozsahem měření od velni nízkých (ppm) až po vysoké (Vol%) koncentrace. Pro monitorování toxických nebo hořlavých směsí je vybaven speciální vyhřívanou procesní kyvetou s integrovaným ochranným zařízením, jako je dvojité těsnění, nebo přívod proplachovacího vzduchu. Automatické seřizovací zařízení, inovativní koncept obsluhy a moderní komunikační protokoly zaručují fotometru MCS100P univerzální použití, a to i pro explozivní oblasti. |
|
|
Charakteristika
- Simultánní měření až 6 komponentů plus O2
- Procesní kyvety do 60 bar a 200°C
- Automatické přepínání míst měření
- Integrované seřizovací zařízení (volitelně)
- Ochranná zařízení pro měření toxických nebo hořlavých směsí
- Rozšířená obsluha přes PC a software SOPAS
- Flexibilní modulární systém I/O
Oblasti použití
- Monitorování procesů při výrobě vinylchloridu nebo izokyanátu
- Řízení procesů v chemickém průmyslu
- Monitorování procesů při výrobě plastů
- Monitorování surového plynu ve spalovnách odpadu
- Monitorování zařízení pro čištění odpadních plynů
Výhody
- Automatické seřízení bez drahých testovacích plynů
- Integrace do stávající sítě
- Integrace externích veličin, jako je teplota a tlak
- Vhodný pro explozivní oblasti
|
|