|
|
|
|
|

Page Header
|
|
Inovativní systém MAC800 je koncipován jako modulární, plně konfigurovatelný systém, splňující evropské normy EN 15267 a EN 14181 pro emisní měření. MAC800 představuje investičně spolehlivou variantu pro emisní a procesní aplikace, jako je například monitorování emisí u zařízení se spalováním hnědého a černého uhlí, plynové topení, plynové turbíny nebo měření skleníkových plynů. Hledáte dokonalé řešení pro vaši měřící úlohu, které je ekonomické a odpovídá vaší aplikaci? Právě zde nabízí SICK extraktivní plně konfigurovatelný systém MAC800 s jeho vysoce kvalitními montážními skupinami a komponenty. Jeho design umožňuje optimalizovanou konfiguraci přesně podle konkrétních požadavků. Dodatečné vybavení jak analyzátorovými moduly tak i komponenty pro přípravu plynu je velmi jednoduché a cenově výhodné.Dlouhodobá podpora systému je zaručena. |
|
|
Charakteristika
- Celosvětově první extraktivní analyzátorový systém za studena, testovaný podle EN 15267-3
- Plug&Play analyzátorové moduly s napájením 24 V DC
- Obslužná jednotka pro prezentaci všech hodnot měření a stavových informací na dotekovém displeji
- Možnost zobrazení a kontroly externích senzorů
- Možnost připojení externích senzorů přes rozhraní
- Dálkové monitorování celého systému přes ethernet, modbus nebo dodatečný GPRS modem
Oblasti použití
- Monitorování emisí v uhelných elektrárnách
- Monitorování emisí v elektrárnách se spalováním plynu nebo s kombinovaným cyklem
- Monitorování emisí na malých nebo středních kotlích
- Měření skleníkových plynů
Výhody
- Spolehlivá investice, adaptace na případné budoucí potřeby je snadná
- Jednoduché uvedení do provozu a bezproblémové schválení automatického měřícího systému přímo na místě příslušnými úřady
- Plný přehled o přístroji díky dotekovému displeji a připojeným externím senzorům (p, T, objemový tok, prach)
- Jednoduchý servis v důsledku oddělení elektrické a analytické části
- Vysoká disponibilita díky snadné a rychlé výměně modulů
- Připojení do sítě via ethernet nebo modbus
- Vyroben s ohledem na splnění požadavků nejaktuálnějších legislativních předpisů
|
|