|
|
|
|
|

Page Header
|
|
U přístrojů FLOWSIC100 Flare byl ultrazvukový převodník uložen do průtokově optimalizovaného senzoru. Jedinečná konstrukce redukuje proudový šum a drifty signálu na minimum.Série FLOWSIC100 Flare je proto vhodný především pro stabilní a spolehlivé měření při extrémních rychlostech proudění plynu, jako je například monitorování flarových plynů. Standardní verze je tvořena dvěma vysílacími/ přijímacími jednotkami a řídící jednotkou MCU. MCU slouží k vstupu a výstupu signálů, pro výpočet referenčních hodnot (normování), molekulární hmotnosti, hmotnostního toku nebo objemu plynu, a ke komfortní obsluze prostřednictvím LC displeje. |
|
|
Charakteristika
- Inovativní design senzoru pro extrémně vysoké rychlosti plynu
- Pravoúhlá instalace senzorů
- Pro tlak až 16 bar
- Robustní převodník z titanu nebo ušlechtilé oceli
- Pro explozivní oblasti zóny 1 a zóny 2
- Příruba s vratným mechanismem (volitelné)
Oblasti použití
- Kontrola emisí pro účtování CO2 poplatků
- Monitorování emisí
- Detekce úniku flarových plynů
- Monitorování vstřikování páry při spalování flarových plynů
- Monitorování úniku plynů
Výhody
- Vhodný pro nízké až velmi vysoké rychlosti plynu
- Žádné turbulence proudění na špičce senzoru, proto žádné rušení signálu
- Možnost výměny vysílací/ přijímací jednotky za provozu zařízení
- Nenáročný na údržbu díky absenci pohyblivých dílů
- Měření nezávislé na tlaku, teplotě a složení plynu
- Reprezentativní výsledky díky měření napříč celým průřezem kanálu
- Komfortní obsluha prostřednictvím řídící jednotky MCU
|
|