SICK电力行业高效解决方案

2020-8-31

电力行业在发电时面临着诸多挑战。在每个电厂,燃料的有效使用和资产保护是确保最优利润的关键。几乎每个国家都要求进行排放监测和污染控制。SICK是电力行业理想的合作伙伴。凭借广泛的智能传感器和系统解决方案,SICK已经证明了其产品在发电过程中所有领域的适配性。

 

脱硝工艺烟气监测

国内的电力行业脱硝工艺主要分为选择性催化还原法 ( Selective Catalytic ReductionSCR ) 和选择性非催化还原法(Selective Non-Catalytic ReductionSNCR ),两种脱硝工艺的测量工况恶劣,对监测系统提出了较高的要求,SICK针对这两种工艺都有整套方案。

 

除尘工艺颗粒物监测

国内电力除尘工艺主要有袋式除尘和静电除尘两种方式,常规燃煤电厂的除尘工艺前粉尘浓度可达g/m3级别,除尘工艺后粉尘浓度降低到mg/m3级别,针对除尘工艺前后粉尘含量差异巨大,SICK公司推荐在除尘工艺前使用光学透射法粉尘仪DUSTHUNTER T50,除尘工艺后使用光学前散射法DUSTHUNTER SP30

 

脱硫工艺烟气监测

国内的电力行业脱硫工艺分为:湿法、半干法、干法三大类脱硫工艺,其中湿法脱硫技术较为成熟,脱硫效率高,操作简单等优势成市场主流脱硫工艺,由于脱硫工艺前后工艺参数差异较大,SICK针对脱硫工艺前后提供多种整体解决方案。

 

烟气排放(含超低)监测

随着国家对环境保护工作的重视,环保法规逐步完善,对污染源的排放要求越来越严格,甚至针对燃煤类型的电厂提出了超低排放要求,这样高湿度、低浓度监测工况,对测量设备提出很大挑战,SICK针对烟气排放(含超低)提供整套解决方案。

 

温室气体排放监测

SMC-9021烟气排放连续监测系统搭配S710气体分析仪,可以搭配多种分析模块,可监测CO2,CO,N2O等温室气体。SMC-9021是根据 HJ 76-2017;HJ 75-2017 标准设计,通过国家环保部门适用性监测,获得国家环保产品认证证书,用于监测烟气排放的连续监测系统。

 

汞排放监测

电力行业汞排放主要来自于燃煤及所用的替代原料/生物质燃料等。SICK研发的MERCEM 300Z系统采用最新的ZAAS技术,可测量电力行业烟囱排放烟气中的总汞。即使有较高浓度的 SO2 也不会对测量产生较大的交叉干扰。量程范围宽。0-10/45/100/1000μg/Nm3 多种量程可选,测量精度高,TUV最小测量范围可达0-10μg/Nm3

 

太阳能发电厂

太阳能发电厂通常位于人员稀少的偏远地区。SICK智能传感器,可通过远程网络提供其自身的运行数据,也可基于云数据处理提供其自身故障的早期预警。这就可以在定期巡检时做到提前更换或补救,从而节省时间和金钱。

 

SICK不仅仅局限于单一产品的销售。我们拥有广泛的定制系统规划和项目工程师团队以及专攻电气和机械工程方面的专业工程师,可以为客户提供定制化系统和整体解决方案,包括:全套外围设备,如步入式安全屋、PLC连接、标定气体,数据处理与评估。所有解决方案的设计和建造均符合公认的国际标准。经验丰富的SICK项目经理会负责跟踪从最初的订单到现场验收测试等全部环节,并将其移交给当地的现场服务专家。分析仪器和测量系统提供监控和控制相关信息,配备这些产品和系统,可保证生产过程的安全性、产品质量的稳定性,并保护人员和环境。多年以来,SICK LifeTime Services一直致力于为您的测量系统和工厂提供最匹配的服务:从规划构思到产品的调试运行,再到转换和升级等全生命周期的服务。