Seminare 2008. Aus der Praxis für die Praxis.
In diesem Seminar lernen Sie die Grundlagen zu IO-Link und den Stand der Technik hierzu besser kennen. Sie werden während des Seminares die vielen Vorteile von IO-Link in den Phasen Engineering, Inbetriebnahme, Betrieb (Vormatverstellung, Validierung) und Service erkennen. Und es wird Ihnen gezeigt, in welchen Branchen IO-Link am gewinnbringendsten eingesetzt werden kann.
28. Oktober 2008 in Olten und 29. Oktober 2008 in Zürich