Seminare 2009. Aus der Praxis für die Praxis.
Lernen Sie als Entwickler, Konstrukteure, Planer und Sicherheitsverantwort-liche im Maschinenbau die Bedeutung und Anwendung der neuen Normen kennen.
Im Jahr 2006 sind zwei neue, wichtige Normen im Bereich der sicherheitstechnischen
Teile der Maschinensteuerung erstellt bzw. harmonisiert worden, die EN ISO 13849-1 und die EN IEC 62061. In diesem Seminar haben Sie die Möglichkeit, die unterschiedlichen Betrachtungsweisen aus den beiden Normen kennen zu lernen, um die für Sie richtige/sinnvolle Vorgehensweise auszuwählen.
12. März 2009 in Zürich