Suche   Starten
 
Elektromechanische Sicherheitsschalter und Sicherheitssensoren
 
 
Mit Sicherheit für alle Fälle gerüstet
Gemäß EN 292-2 (Sicherheit von Maschinen) müssen beweglich trennende Schutzeinrichtungen mit Sicherheitsschaltern ausgerüstet sein. Schutztürriegel für Schutzeinrichtungen arbeiten in Verbindung mit SICK-Sicherheitsschaltern. Beim bewussten Öffnen der Schutzeinrichtung werden am Sicherheitsschalter die Öffnerkontakte geöffnet und die gefahrbringende Maschinenbewegung stillgesetzt.
Entwickelt für den harten Industriealltag
Mit harten Bedingungen wie Schlägen und Vibrationen werden SICK-Produkte spielend fertig. Öffnen, Schließen und Verriegeln ist über eine lange Lebensdauer zuverlässig gewährleistet. SICK-Sicherheitsschalter erhalten Sie in Kunststoff- oder Metallversion.

  • Sicherheitsschalter mit seperatem Betätiger
  • Sicherheitszuhaltungen
  • Sicherheitspositionsschalter
  • Sicherheitsscharnierschalter
  • Sicherheitsbediengeräte
  • Sicherheitssensoren
 
Kontakt
SICK AG
Breitenweg 6
CH-6370 Stans
Tel. 041 619 29 39
Fax 041 619 29 21
contact@sick.ch

Infoservice