Die Integration intelligenter Sicherheitssysteme in Automatisierungs-umgebungen wird immer wichtiger. Mit intelliface, der intelligenten Schnittstellentechnologie für die Sicherheitstechnik, stellt Ihnen SICK eine ganze Reihe an Interface-Produkten zur Verfügung, die speziell für die Anbindung von Sicherheitsprodukten und Maschinen entwickelt wurden. Für unterschiedliche Vernetzungsgrade Ihrer Maschinen gibt es drei entsprechende Baureihen, mit denen Sie Sicherheitsfunktionen auch in einem Netzwerk nutzbar machen können. Da die Interfaces auf die Sicherheitsprodukte von SICK abgestimmt sind, ist auch der Integrationsaufwand gering.
Einsatzbereiche
- Not-Aus
- Zwei-Hand-Steuerung
- Schaltmatte
- Berührungslose Sicherheits-Sensoren
- Sicherheits-Schalter