Suche   Starten
 
Die Smart-Kamera IVC-3D für Stand-alone-Lösungen in der Automatisierungstechnik
 
 
Entwickeln Sie leistungsstarke Lösungen mit 3D-Konturerkennung
  • Die All-in-one-Lösung: mit integriertem Objektiv, integrierter Beleuchtung und integrierter Auswertung
  • Volumen, Profile und Formen messen – unabhängig von der Farbe des Objektes
  • Funktionssicher auch unter rauen industriellen Bedingungen
  • Hohe Sicherheit gegen Fremdlicht
  • Extrem schneller Bilderfassung für schnell bewegte Objekte
  • Encodereingang für unverzerrte Bilder
Applikationen mit Smart-Kamera IVC-3D
Die Prüfung von Bremsbelägen ist ein Beispiel für kombinierte Prüfungen in einem einzigen Durchgang:

- Oberflächenschäden
- Lage der Stiftaufnahme
- Federwinkel

Solche Merkmale sind in herkömmlichen 2D-Bildern sehr schwer zu erkennen. Aber mit der IVC-3D und der Anwendersoftware IVC Studio ist eine entsprechende Applikation schnell entwickelt.
Die Überprüfung der Inhalte von Pralinenschachteln erfordert ein System, das in der Lage ist, dunkle Objekte vor einem dunklen Hintergrund zu erkennen. Gerade bei schwachen Kontrasten ist die Auswertung der Höheninformation die Lösung. Die Pralinen-Applikation zeigt beispielhaft:

- 3D-Formerkennung
- Lageüberprüfung der Pralinen
- Erkennung fehlender Pralinen
Die werkskalibrierte IVC-3D macht Ihre Kleberaupenprüfung extrem schnell und präzise. Bei Bandgeschwindigkeiten von 1 m/s erfolgt die Prüfung des Klebe raupenquerschnitts in Abständen von einem halben Millimeter.
 
Kontakt
SICK AG
Breitenweg 6
CH-6370 Stans
Tel. 041 619 29 39
Fax 041 619 29 21
contact@sick.ch

Infoservice
Produktfinder
Applikation