Suche   Starten
 
3D-Kamera Ruler E: Gigabit 3D für raue Umgebungen
 
 
Kalibrierte Größenbestimmung und Oberflächenprüfung für marktführende Scanlösungen bei Höchstgeschwindigkeit
  • Extrem schnelle 3D-Daten
  • Werkskalibriert
  • Problemlose Installation und Integration
  • Daten mehrerer Ruler können kombiniert werden
  • Beliebige Auswahl von Bildanalyse-Bibliotheken im angeschlossenen PC
  • Standardschnittstelle, Gigabit Ethernet
  • Widerstandsfähiges Gehäuse IP 65
  • Betrieb auch bei tiefen Temperaturen
  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
Applikationen mit 3D-Kamera Ruler E
Ruler E zur Produktionskontrolle
Mit den 3D-Daten des Ruler E können Füllstände, das Vorhandensein von Objekten sowie deren Lage z. B. in der Verpackungsindustrie geprüft werden. Im Beispiel links überprüft Ruler E, ob Schokoladenriegel in der Schachtel fehlen oder ob zu viele vorhanden sind. Da die 3D-Messungen sehr unempfindlich gegenüber Helligkeitsschwankungen sind, können Produkte mit unterschiedlicher Bedruckung in derselben Produktionslinie gemessen werden.

Ruler E zur Klassifizierung
In Klassifizierungsapplikationen müssen meist sowohl Form- als auch Oberflächeneigenschaften von Objekten ausgewertet werden. Neben dem Messen der Objektkontur kann Ruler E gleichzeitig ein Graustufenbild und ein Bild mit den Oberflächeninformationen liefern (in der Holzindustrie Laserstreulicht- oder Tracheideffektgenannt). Im Beispiel der Schnittholzklassifzierung wird mit den Daten von Ruler E die Form des Schnittholzes vermessen und Fehler wie Astlöcher und Harzgallen werden erkannt. Mit dieser Information werden die Schnitthölzer dann nach ihren
Merkmalen sortiert. Bei solchen Anwendungen werden die
Schnitthölzer mit sehr hoher Geschwindigkeit vorbeigeführt, daher sind Hoch geschwindigkeitsmessungen unerlässlich.

Ruler E zur Objektlokalisierung
Die Lokalisierung von Objekten mit ihrer exakten Position in einem Weltkoordinatensystem (x, y, z) erfordert ein 3D-Messsystem. Solche Koordinaten werden z. B. zur Roboterführung benötigt. In der Applikation links wird mit den 3D-Daten des Ruler E jedes Paket auf der Palette lokalisiert. Die Paketkoordinaten werden vom Roboterarm verwendet, um jedes einzelne Paket präzise zu greifen.

Ruler E zur Produktionsoptimierung
Durch die Kombination von 3D-Daten mehrerer Ruler-Einheiten kann die vollständige Form eines Objektes vermessen werden. Beim Baumstammscanner vermessen drei Ruler von verschiedenen Seiten die durchlaufenden Stämme. Der Host-PC kombiniert die Daten der Kameras zu einer vollständigen Formbeschreibung des Stamms. Mit dieser Beschreibung wird dann berechnet, wie der Stamm zersägt werden muss, um möglichst geringen Verschnitt zu erzielen.
 
Kontakt
SICK AG
Breitenweg 6
CH-6370 Stans
Tel. 041 619 29 39
Fax 041 619 29 21
contact@sick.ch

Infoservice
Produktfinder
Applikation