Suche   Starten
 
Mehrere Objektmerkmale gleichzeitig messen mit 3D-Kamera Ranger
 
 
Mit bisher unerreichter Geschwindigkeit alles zugleich messen
  • Die schnellste 3D-Kamera auf dem Markt
  • MultiScan – mehrere Objektmerkmale gleichzeitig messen
  • Standard-Kommunikationschnittstellen
  • Grosse Flexibilität für eine Vielzahl von Applikationen
  • Daten mehrerer Ranger können kombiniert werden
  • Bildanalyseroutinen frei wählbar
  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
Applikationen mit 3D-Kamera Ranger
Ranger zur 3D-Grössenbestimmung
Mit den 3D-Daten des Ranger können die Größe und Form von Objekten in einer Vielzahl von Applikationen bestimmt werden, von grossen Objekten bis hin zur Erkennung feinster Details in der Elektroteile-Industrie. Im Anwendungsbeispiel überprüft der Ranger in einem Komponentenscanner die korrekte Höhe jeder Kugel auf dem BGA mikrometergenau.

Ranger zur kontrastunabhängigen Prüfung
In vielen Applikationen reicht der Kontrast zwischen Objektmerkmal und Umgebung nicht für eine 2D-Bildverarbeitung. Der Kontrast kann zu schwach sein, wie in der dargestellten Reifenprüfung, oder zu grosse Helligkeitsschwankungen aufweisen, wie bei einigen bedruckten Materialien. Mit dem Ranger sind 3D-Messungen weitgehend kontrastunabhängig möglich. In der Reifenprüfungs-Applikation ist das entscheidend, um Oberflächenfehler zu erkennen oder den Profil-Identifikationscode auf der Seitenwand des Reifens zu erkennen.

Ranger zur Qualitätsklassifizierung per MultiScan
In Klassifizierungsapplikationen müssen häufig sowohl Form- als auch Oberflächeneigenschaften von Objekten ausgewertet werden (wie Glanz, Helligkeit und Streulicht). In der Schnittholzprüfung wird mit den Ranger-Daten die Form vermessen und Fehler wie Astlöcher, kleine Risse und Harzgallen werden erkannt. In solchen Applikationen werden die Bretter sehr schnell vorbeigeführt, daher sind Hochgeschwindigkeitsmessungen entscheidend.

Ranger zur Kontrolle der Produktionsqualität
Qualitätskontrollen vor dem endgültigen Verpacken sind insbesondere für die Pharmaindustrie wichtig. Jede Kammer einer Blisterpackung muss eine vollständige Tablette enthalten. In der normalen Bildverarbeitung von Grauwerten können weder die Tabletten sichtbar gemacht noch die Kammern vermessen werden. Mit den MultiScan-Fähigkeiten des Ranger kann die Form jeder Kammer überprüft, die Oberfläche und der aufgedruckte Code analysiert und das Vorhandensein von Tabletten in den halbtransparenten Kunststoffkammern überprüft werden.
 
Kontakt
SICK AG
Breitenweg 6
CH-6370 Stans
Tel. 041 619 29 39
Fax 041 619 29 21
contact@sick.ch

Infoservice
Produktfinder
Applikation