Suche   Starten
 
Vision Sensor Inspector - die intelligente Lösung in einem easy-to-use-Sensor
 
 
Der Vision-Sensor Inspector prüft Objektdetails wie Kontur, Kontrast und Grauwertbereiche unabhängig von Position und Drehwinkel
Der Inspector von SICK ist ein kompakter, bedienfreundlicher und zuverlässiger 2D-Visionsensor zur Prüfung von Teilen und Produkten in variablen Drehlagen und Positionen. Beleuchtung, Bildauswertung und Ethernet-Schnittstelle sind in das Gerät integriert. Der Inspector wurde für vielfältigste Anwendungsbereiche entwickelt. Sein robustes Design bewährt sich im rauen Umfeld; von seinen intelligenten und schnellen Auswertungsprozessen profitieren Prozesse in der Verpackungsindustrie – auch solche mit hohen Geschwindigkeiten.
Sie suchen den Schlüssel für eine noch bessere Qualitätskontrolle? Ein klarer Fall für den Inspector.
  • Teileprüfung in Hochgeschwindigkeit
  • Zuverlässigerer Mustervergleich unabhängig von Position, Drehwinkel und Grösse
  • Simultane Mehrfachprüfung
  • Mehrere Referenzobjekte
  • Benutzerfreundliche schrittweise Konfiguration über PC
  • Emulation, Protokollierung, Statistik und Aufzeichnung zur Produktionskontrolle
  • Industrielles Ethernet für die Überwachung im Netzwerk
Anwendungen in der Verpackungsindustrie:
  • Etikettenposition auf Flaschen, Kartons (Vignette), Behältern usw.
  • Vorhandensein von Datumscodes
  • Verschlusskappenprüfung – Vorhandensein, Position, Höhe, Unversehrtheit oder Schäden
  • Blisterpackungen – Vollständigkeit, Beschädigungen, Versiegelung
  • Sterile Beutel – Vollständigkeit aller Komponenten
  • Füllstandkontrolle von Flüssigkeiten bei nicht volumetrischer Abfüllung
  • Einheitliche Packungspositionierung bei Grossgebinden
Anwendungen in der Kleinteilmontage:
  • Zuführungsüberwachung
  • Sicherstellung der Montage vor der Weiterleitung an die nächste Station
  • Erkennen der korrekten Variante in variablen Produktionslinien
  • Verifikation von Bohrungen, Muttern, Sicherheitsklammern und Simmerringen
  • Oberflächenprüfung auf Defekte
 
Kontakt
SICK AG
Breitenweg 6
CH-6370 Stans
Tel. 041 619 29 39
Fax 041 619 29 21
contact@sick.ch

Infoservice
Produktfinder
Applikation