CVS4 – erkennt Zahlen und Zeichen
Ob Datum, Uhrzeit oder Chargennummer – der CVS 4 mit integrierter OCR-Auswertesoftware erkennt alles. 60 Zeichen auf bis zu sechs Zeilen und bis zu vier Formate, z. B. je zwei Tagesdaten und Uhrzeiten, werden sicher erfasst. Per serieller Schnittstelle können insgesamt 57 verschiedene Zeichen zusätzlich eingelernt werden. Verschiedene Optikversionen erlauben die Zeichenerkennung aus Arbeitsabständen zwischen 30 mm und 150 mm.
Weitere Informationen zum
OCR Vision-Sensor CVS4
CVS3 – scharfgestellt auf Ecken und Kanten
Aufbauend auf den Algorithmen zur flächigen Farberfassung bietet der CVS3 die Möglichkeit, z. B. Montage- oder Verpackungsprozesse effizienter und weniger störanfällig zu gestalten. Der Sensor ist in der Lage, Formen, Grösse oder Drehlagen von Objekten zu erkennen.
Weitere Informationen zum
Contour-Vision-Sensor CVS3
CVS2 – Farbsortierung vereinfacht
Die Farbauswahl erfolgt durch Scrollen; die aufgabenbedingt komplexere Parametrierung wurde in eine Menüführung eingebettet, bei der automatisch alle Muss-Parameter abgefragt werden. Insbesondere anspruchsvolle Sortieraufgaben können dadurch noch sicherer gelöst werden.
Weitere Informationen zum
Color-Vision-Sensor CVS2
CVS1 Easy – Farbauswahl automatisiert, Farberkennung erleichtert
Einfache Bedienung und optimiertes Teach-in haben den CVS1 Easy zum selbsterklärenden Sensor werden lassen. Die automatische Farbauswahl wird per Scrollmenü bestätigt und die Anzahl einzustellender Parameter wurde deutlich reduziert.
Weitere Informationen zum
Color-Vision-Sensor CVS1 Easy