Suche   Starten
 
CVS1 Easy und CVS2 - Farbe macht den Unterschied
 
 
Die Color-Vision-Sensoren ermöglichen eine schnelle und zuverlässige Farberkennung in einem großen Sichtfeld im Vergleich zu Punktfarbsensoren. Der CVS kann bis zu fünfzehn Farben für die Detektion, Sortierung und Identifikation speichern. Das Farbdisplay im Sensorgehäuse erlaubt ganz einfach, den Lernvorgang und die Konfiguration der Anwendung zu überwachen. Mit wenigen zusätzlichen Tastendrücken auf das integrierte Tastenfeld können Toleranzlevel für die Größe der Farbfläche und der Farbton ganz einfach feineingestellt werden.

Leistungsmerkmale der CVS:
– Schnelle und zuverlässige Farberkennung und -sortierung
– Einfacher und schnell eingerichteter Betrieb
– Flexibel und anpassbar an Chargenproduktion
– Abgleich von zwei Farben

Anwendungsbeispiele:
– Sortierung verschieden verpackten Materials
– Erkennung von Farbmarkierungen als Merkmal defekter Teile auf Holz, Plastik usw.
– Vorhandensein von Etiketten
– Vollständigkeit von Verpackungen
– Abgleich von Inhalt und Verpackung
 
Kontakt
SICK AG
Breitenweg 6
CH-6370 Stans
Tel. 041 619 29 39
Fax 041 619 29 21
contact@sick.ch

Produktfinder