Suche   Starten
   
 
Sender und Empfänger in einem Gehäuse. Ein Reflektor ist erforderlich. Unterschiedliche Reflektorgrössen für unterschiedliche Schaltabstände und Objektgrössen.
Reflexions-Lichtschranken
Besonderheiten:
Lichtart Laser:
Klein-Lichtschranke mit Laser: WL190L, WL9L, WL12L-2
Zylinder-Lichtschranke mit Laser: VL18L
Glaserkennung:
Miniatur-Lichtschranken mit Glaserkennung: WL100,WL4-2, WL150
Klein-Lichtschranken mit Glaserkennung: WL170, WLG190T, WL11, WL12G
AS-Interface:
Klein-Lichtschranken mit AS-i: WL12-2
Standard-Lichtschranken mit AS-i: WL27-2
Sensoren für Ex-Bereich gemäß Richtlinie 94/9/EG (ATEX):
Standard-Lichtschranke für den Ex-Bereich: WL24 Exi
Kennzeichnung: Ex II 2G EEx ia IIC T4

Standard-Lichtschranke für den Ex-Bereich: WL27-3 Ex
Kennzeichnung: Ex II 3D IP 67 T70°C / Ex II 3G EEx nA II T4 X

Hier finden Sie weitere Informationen zum Thema ATEX und eine komplette Geräteübersicht der SICK ATEX Produkte.
 
Kontakt
SICK AG
Breitenweg 6
CH-6370 Stans
Tel. 041 619 29 39
Fax 041 619 29 21
contact@sick.ch

Produktfinder