Suche   Starten
   
 
Die Detektionsprinzipen der Reflexions-Lichttaster:
Vordergrundausblendung (VGA):
Erkennen von Objekten mit kleiner Höhe z.B. auf einem Transportband. Objekte, die den Abstand von der Tastebene zum Sensor verkleinern, werden erkannt.

Hintergrundausblendung (HGA):
Erkennen Objekte in einer definierten Tastweite. Dahinter liegende Objekte werden ausgeblendet.
Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundunterdrückung (HGU):
Vom Prinzip wie Hintergrundausblendung, nur der Abstand zwischen der Tastebene und dem auszublendenden Hintergrund ist grösser.
Energetisch:
Tastweite / Schaltpunkt einstellbar durch Verstellen der Empfindlichkeit.
 
Kontakt
SICK AG
Breitenweg 6
CH-6370 Stans
Tel. 041 619 29 39
Fax 041 619 29 21
contact@sick.ch

Produktfinder