| |
Der Positionsfinder DMP 2 ist ein optoelektronischer Sensor, der für die Feinpositionierung in der Lager- und Fördertechnik eingesetzt wird. Hier ergeben sich z.B. an Übergabe- und Andockstationen temperatur-, last- oder auch stahlbauabhängige wechselnde geometrische Einflussgrößen, die eine sichere Positionierung unmöglich machen. Um dieses Risiko auszuschalten, wurde der Positionsfinder DMP entwickelt, der speziell für die Feinpositionierung in x- und y-Richtung eingesetzt wird. Das Gerät arbeitet auf Reflektorbasis. Es orientiert sich immer an den tatsächlichen Verhältnissen vor Ort und ermöglicht so sichere Ein- und Auslagerungs- oder auch Andockvorgänge.
- DMP2-N11111
- DMP2-N21111
- DMP2-P11111
- DMP2-P21111
|
|