Suche   Starten
   
 

Motorfeedback-Systeme
Weltweit im Einsatz in den verschiedensten Applikationen und Umgebungen – Motorfeedback-Systeme der Baureihen SinCos® und DiCoder®.
Die Hinterlegung von motorspezifischen Daten im elektronischen
Typenschild sowie die Programmierung sind wichtige Merkmale der SinCos® Baureihen.


SinCos® mit HIPERFACE® Schnittstelle
SKS 36 / SKM 36: mit Mini-Disk-Technologie für Servomotoren.
128 Sinus-/Cosinusperioden
SRS 50 / SRM 50, SRS 60 / SRM 60: für Servomotoren.
1.024 Sinus-/Conusperioden
SCS 60 / SCM 60, SCS 70 / SCM 70: für Servomotoren.
512 Sinus-/Cosinusperioden
SRS 64 / SRM 64: für eigen- und fremdbelüftete Antriebe.
1.024 Sinus-/Cosinusperioden
SCK / SCL 25 bis 53: 1.024 Sinus-/Cosinusperioden
SHS 17: für Servomotoren.
512 Sinus-/Cosinusperioden

DiCoder® mit Incremental- und Kommutierungssignale
CNS 50: für den Einbau in Elektromotoren.
Schrittzahlen von 1.000 bis 4.096
 
Kontakt
SICK AG
Breitenweg 6
CH-6370 Stans
Tel. 041 619 29 39
Fax 041 619 29 21
contact@sick.ch

Infoservice
Produktfinder