Suche   Starten
   
 
Der Lichtschnittsensor DMH legt eine Laserlinie in einem definierten Winkel über das Tastobjekt. Die auf das Objekt treffende Laserlinie wird dann auf einem quadratischen Empfänger-Array als Kontur abgebildet, die dem Höhenprofil des Objekts entspricht. So können Höhenprofile überwacht, Zeitschriften gezählt, Füllstände detektiert oder Objektdrehlagen erkannt und auf Anwesenheit hin überprüft werden. Verschiedene integrierte Softwarevarianten machen den DMH schnell und universell einsetzbar.
  • DMH Standard
  • DMH Schuppenzähler
 
Kontakt
SICK AG
Breitenweg 6
CH-6370 Stans
Tel. 041 619 29 39
Fax 041 619 29 21
contact@sick.ch

Infoservice