|
| |
|
 |
Incremental-Encoder DKS40
- Hohe Schutzart IP 64
- 1 bis 2.048 alle gängigen Strichzahlen
- Klemmflansch, Vollwelle Ø 8 mm
- Leitungsabgang radial oder axial verwendbar
Weitere Informationen zum Incremental-Encoder DKS40 |
|
 |
Incremental-Encoder DKV 60
- Impulse je 200 mm: 1 bis 2.000
- Schutzart bis IP 65
- Elektrische Schnittstellen: TTL und HTL
- Leitungsabgang
Weitere Informationen zum Incremental-Encoder DKV 60 |
|
 |
Incremental-Encoder DRS 60
- Einfacher Nullimpuls-Teach direkt am Encoder durch Tastendruck
- Jede Strichzahl zwischen 1 ... 8.192
- Vollwelle: Max. Betriebsdrehzahl: 6.000/10.000 min-1
- Durchsteck- und Aufsteckhohlwelle: Ø 6, 8, 10, 12, 15 mm sowie 1/4", 3/8" und 1/2"
Weitere Informationen zum Incremental-Encoder DRS 60 |
|
 |
Incremental-Encoder DRS 61
- Jede Strichzahl zwischen 1 ... 8.192 und die Breite des Nullimpulses kundenseitig Programmierbar
- Einfacher Nullimpuls-Teach direkt am Encoder durch Tastendruck
- Vollwelle: Max. Betriebsdrehzahl: 6.000/10.000 min-1
- Durchsteck- und Aufsteckhohlwelle: Ø 6, 8, 10, 12, 15 mm sowie 1/4", 3/8" und 1/2"
Weitere Informationen zum Incremental-Encoder DRS 61 |
|
 |
Incremental-Encoder DGS 60
- 100 bis 10.000 alle gängigen Strichzahlen
- Vollwelle: Max. Betriebsdrehzahl: 6.000/10.000 min-1
Weitere Informationen zum Incremental-Encoder DGS 60 |
|
 |
Incremental-Encoder DGS 65
- 100 bis 10.000 alle gängigen Strichzahlen
- Aufsteckhohlwelle: Ø: 6, 8, 10, 12 mm
Weitere Informationen zum Incremental-Encoder DGS 65 |
|
 |
Incremental-Encoder DGS 66
- 100 bis 10.000 alle gängigen Strichzahlen
- Aufsteckhohlwelle: Ø 6, 8 , 10 ,12, 14, 15 mm sowie 1/2"
- Durchsteckhohlwelle: Ø: 6, 8, 10, 12, 14 mm sowie 3/4 und 1/2"
Weitere Informationen zum Incremental-Encoder DGS 66 |
|
 |
Incremental-Encoder DFS 60
- Kundenseitig frei programmierbar: Strichzahlen von 1 bis 65536, Ausgangspegel 5...32V und Nullimpulsbreite 90°, 180° oder 270°
- Durchsteckhohlwelle 10, 12, 14, 15 mm sowie 3/8“ und 1/2“
- Aufsteckhohlwelle: 8, 10, 12, 14, 15 mm sowie 3/8“, 1/2“ und 5/8“
- Klemm- oder Servoflansch
- Elektrische Schnittstellen TTL und HTL
Weitere Informationen zum Incremental-Encoder DFS 60 |
|
|
|
 |
|