Suche   Starten
 
Weg- und Winkelmessung mit hoher Präzision
 
 
Wege, Lage, Winkel – wenn es um die präzise Positionsbestimmung in der Industrieautomation geht, ist ein Encoder nicht zu schlagen.
Das gleiche gilt für Umdrehungen und Drehzahl, Geschwindigkeit und Beschleunigung. Durch das Prinzip der fotoelektrischen Abtastung von optischen Referenzmustern liegt das Auflösungsvermögen dieser Sensoren bei der Wegmessung im Mikrometerbereich und bei der Winkelmessung im Bereich von wenigen tausendstel Grad. Aber auch einfachere Aufgaben bewältigen sie spielend.
Incremental-Encoder
  • Strichzahlen von 1 bis 10.000
  • Null-Impuls-Teach per Tastendruck
  • Opti-ASIC mit Chip-on-Board-Technologie
  • Breites Spektrum an Flanschen und Hohlwellen
  • Verschiedene elektrische Schnittstellen
Absolute Singleturn-Encoder
  • Schrittzahlen zwischen 2 und 32.768
  • Einfache Nullimpulsjustage per Tastendruck
  • Opti-ASIC mit Chip-on-Board-Technologie
  • Breites Spektrum an Flanschen und Hohlwellen
  • Verschiedene Schnittstellen
Absolute Multiturn-Encoder
  • Schrittzahlen pro Umdrehung zwischen 2 und 8.192, Anzahl der Umdrehungen: bis 8.192
  • Multiturn-Funktion ist durch Getriebe realisiert
  • Einfache Nullimpulsjustage per Tastendruch
  • MR-Sensorik mit Chip-on-Board-Technologie
  • Breites Spektrum an Flanschen und Hohlwellen
  • Verschiedene Schnittstellen
Seilzugmechanik
  • Absolute (BTF) und incrementale (PRF) Seilzugencoder
  • Schnittstellen, Absolut: SSI, Profibus, DeviceNet, CANopen
  • Schnittstellen, Incremental: TTL, HTL
  • Lineare Wegmessung mit Seilzug
  • Hoch genaue Messtrommel
  • Stabiler Federrückzug
  • Hoch flexibles Stahlseil
  • Schmutzabweiser aus Stahl
Linear-Encoder
  • Messlänge bis 1.700 m
  • Auflösung 0,1 mm
  • Verschiedene Schnittstellen
  • Berührungslos und verschleißfrei
 
Kontakt
SICK AG
Breitenweg 6
CH-6370 Stans
Tel. 041 619 29 39
Fax 041 619 29 21
contact@sick.ch

Produktfinder