|
| |
|
 |
Abstandsensoren senden Licht auf ein Objekt oder einen Reflektor und werten den reflektierten Lichtstrahl aus. Dabei wandeln sie die ermittelte Entfernung in ein proportionales elektrisches Signal um. |
|
 |
- Abstandsensoren mit Analogausgang
- Displacement Sensoren
- Abstandsensoren mit Schaltausgang
- Entfernungsmessgeräte
|
Die Baureihen
|
 |
OD / OD Hi
Taster-Betrieb
Messbereich: 0,2 ... 0,4 m (OD)
Messbereich: 0 ... 0,14 m (OD Hi)
Genauigkeit: bis 80µA
Analogausgang: 4 ... 20 mA |
|
 |
Profiler
Taster-Betrieb
Messbereich: 0,075 ... 0,125 m
Genauigkeit: in z-Richtung ± 0,5 mm, in x-Richtung ± 1,5
Analogausgang: 4 ... 20 mA |
|
|
|
 |
|