Suche   Starten
   
 
Das Infrarot-Datenübertragungssystem ISD ermöglicht die drahtlose Übertragung von Daten auf dem Lichtweg bei schienengebundenen Fahrzeugen. Dieses System stellt so eine verschleißfreie Alternative zu Schleppkabeln dar. Es besteht aus einem Gerätepaar, mit optischem Datensender und -empfänger. Beide Einheiten können über größere Entfernungen bidirektional kommunizieren. Die Punkt-zu-Punkt-Lichtstrecke wird während der Übertragung überwacht und eine Lichtwegunterbrechung sowohl optisch am Gerät angezeigt als auch über eine spezielle Funktionsschnittstelle ausgegeben.
  • ISD230
  • ISD260
  • ISD280
  • ISD300, Profibus/RS485
  • ISD300, Interbus/RS422
  • ISD300, Interbus, Lichtwellenleiter
  • ISD300, DH+/RIO
  • ISD300, CANopen/DeviceNet
 
Kontakt
SICK AG
Breitenweg 6
CH-6370 Stans
Tel. 041 619 29 39
Fax 041 619 29 21
contact@sick.ch

Infoservice