Suche   Starten
   
 
Kontrasttaster arbeiten energetisch nach dem Prinzip der Reflexions-Lichttaster. Bei gleichbleibendem Tastabstand können bis zu 30 Graustufen aus der Skala schwarz bis weiß unterschieden werden. Diese Eigenschaft ist die Voraussetzung zur Erkennung von Kontrastmarkierungen, zum Beispiel auf aufgedruckten Balken.

Entscheidend für die Lesbarkeit einer Marke ist der Kontrastunterschied zwischen Marke und Hintergrund. Die Oberflächen können dabei rauh, glatt oder glänzend, das Material Papier, Kunststoff oder Metall sein. Bei Glanz ist der Sensor ggf. schräg zum Tastobjekt anzuordnen.
  • KT10
  • KT2
  • KT3
  • KT5-2
  • KT5 Laser
  • KTL 5G-2
  • NT6
  • NT8
  • WLL 170
  • WTM160T
 
Kontakt
SICK AG
Breitenweg 6
CH-6370 Stans
Tel. 041 619 29 39
Fax 041 619 29 21
contact@sick.ch

Infoservice